Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
2
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de secciones :
7
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
200
-
Voltaje de operación (VDC):
850
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
850
-
Clasificación de voltaje (máx.) (VAC):
200
-
Clasificación de voltaje (máx.) (VDC):
850
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Naranja
-
Código del conector :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño del contacto :
8mm
-
Diámetro del pin de conexión :
8 mm [ .314 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Plata
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
200
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Orificios de montaje :
Con
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
8 mm [ .314 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -104 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
3300