Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
18
-
Cantidad de posiciones :
20
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Horizontal
-
Cantidad de filas :
2
-
Cantidad de secciones :
1
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Código del conector :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño del contacto :
.63mm, 1.5 mm
-
Ancho de la pestaña de conexión (mm):
.63, 1.5
-
Ancho de la pestaña de conexión (in):
.025, .059
-
Grosor de la pestaña de conexión (mm):
.6, .63
-
Grosor de la pestaña de conexión (in):
.024, .025
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
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Con
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2.54, 3.18
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.1, .125
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
16.5 mm [ .649 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Ancho del conector :
18 mm [ .708 in ]
-
Longitud del conector :
56.1 mm [ 2.21 in ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Cantidad de bultos :
24