De placa a placa
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de la cubierta :
Parcialmente blindado
-
Disposición de la señal :
Diferencial
-
Tipo de módulo en la placa de bus común :
Centro
Características de la configuración
-
Arquitectura de la placa de bus común :
Placa de bus común tradicional
-
Cantidad de posiciones de señal :
128
-
Apilable :
Sí
-
Cantidad de pares :
64
-
Cantidad de posiciones :
128
-
Cantidad de filas :
8
-
Cantidad de columnas :
8
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Pares por columna :
8
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Impedancia (Ω):
100
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
8
-
Cantidad de pares diferenciales por columna :
8
-
Impedancia diferencial (Ω):
100
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material de la protección de apantallado :
Aleación de cobre
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Forma y diseño del contacto :
Doble haz
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µm):
.08
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
.5 µm [ 20 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.4
-
Longitud del área de conexión del contacto :
4.65 mm [ .183 in ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
1.65 mm [ .065 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Acción/pin de fijación compatible
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
Polarización
-
Hardware para guías :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Ubicación de la pared de extremo :
Abierto
-
Cantidad de lados de la cubierta :
2
Dimensiones
-
Diámetro del orificio de la placa para circuitos impresos (mm):
.34
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (mm):
1
-
Ancho del conector :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Alto del conector :
11.3 mm [ 1.43 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Longitud del conector :
36.4 mm [ 1.43 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado