Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de la cubierta :
Totalmente blindado
-
Disposición de la señal :
Un solo extremo
Características de la configuración
-
Arquitectura de la placa de bus común :
Placa de bus común tradicional
-
Cantidad de posiciones :
270
-
Cantidad de filas :
9
-
Cantidad de columnas :
30
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Ubicación de la guía :
Centro, Derecho, Izquierdo
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.08 mm [ 1.9 in ]
-
Cantidad de lados de la cubierta :
4
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
1.4 mm [ .05 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal