Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
26
-
Cantidad de filas :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
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
Diseño de contactos :
En línea
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos (mm):
5.4
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Cantidad de bultos :
350