Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Características del contacto
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
18
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
21 mm [ .82 in ]
Dimensiones
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
.75, .85, 1
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
16, 17, 18
-
Calibre del cable (mm²):
.75 – 1
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 16
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.55 – 2.1 mm [ .061 – .082 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)