Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de presión :
Absoluto
-
Paquete de sensores :
O-Ring Mount
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Puente abierto, sin compensación
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
5
-
Corriente de suministro (mA):
1.5
Dimensiones
-
Alto del producto :
13.8 mm [ .54 in ]
-
Diámetro del producto :
18.97 mm [ .746 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
3X
-
Presión (psi):
500
-
Output Signal Type :
Sensitivity = 12 - 27mV/V
Otro
-
Opciones de sensor :
Sin tubo
-
No lineal (%):
.1