Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de la cubierta :
Parcialmente blindado
-
Disposición de la señal :
Diferencial
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
60
-
Apilable :
No
-
Cantidad de pares :
30
-
Cantidad de posiciones :
90
-
Cantidad de filas :
9
-
Cantidad de columnas :
10
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Ubicación de la guía :
Izquierdo
-
Cantidad de posiciones de puesta a tierra :
30
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
30
-
Voltaje de operación (VDC):
30
-
Impedancia (Ω):
100
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
20 – 25
-
Cantidad de pares diferenciales por columna :
3
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Forma y diseño del contacto :
Doble haz
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
.76 – 1.52 µm [ 30 – 60 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.75
-
Longitud del área de conexión del contacto :
5.5 mm [ .217 in ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
1.4 mm [ .055 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Tornillo y cola de acción/compatibles
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Hardware para guías :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP-GF (polímero de cristal líquido), LCP-GF (polímero de cristal líquido)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Ubicación de la pared de extremo :
Abierto
-
Cantidad de lados de la cubierta :
2
Dimensiones
-
Diámetro del orificio de la placa para circuitos impresos :
.39 mm [ .015 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (mm):
1
-
Ancho del conector :
16.7 mm [ .657 in ]
-
Alto del conector :
24.6 mm [ .969 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
1.35 mm [ .053 in ]
-
Longitud del conector :
25.5 mm [ 1.004 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
Certificación CSA, UL E28476
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo, Tubo