Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del enchufe y el manguito aislantes :
Funda de aislamiento
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Nailon 6.6
-
Color primario del producto :
Negro
Dimensiones
-
Longitud del producto :
38.85 mm [ 1.53 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-29 – 80 °C [ -22 - 176 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
5000
-
Tipo de empaque :
Encapsulado