Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Die TE Raychem PHVJ trockenen, steckbaren HV-Innenkonusmuffen sind für Spannungen bis zu 145 kV ausgelegt und eignen sich sowohl für Offshore- als auch für Onshore-Anwendungen. Sie können horizontal oder vertikal montiert werden. Sie sind mit Befestigungspunkten zur Montage an einem Gestell oder an der Wand ausgestattet. Sie sind mit Standardwerkzeugen leicht zu montieren. In diesem Video erfahren Sie mehr.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.