Leistungskabel-Endkappen

Witterungsbeständige Warmschrumpf-Endkappen für elektrische Verbindungen

Die TE Raychem Warmschrumpf-Endkappen bieten optimale Wasserdichtigkeit und Schutz vor Umwelteinwirkungen für Unterwasser-, Erd- und Außenanwendungen. Die Leistungskabel-Endkappen sind äußerst widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, Schimmel und Witterungseinflüssen. Unsere Warmschrumpf-Endkappen sind auch mit Dichtungsmittel vorbeschichtet verfügbar. Dank der hohen Schrumpfrate reichen bereits wenige Größen aufschrumpfbarer Kappen für eine Vielzahl von Kabeldurchmessern aus.

Produkteigenschaften

  • Mühelose Installation
  • Mechanischer Schutz
  • Abriebfestigkeit 
  • Schutz vor Umwelteinflüssen
  • Wasserdicht durch Selbstabdichtung (nur mit Dichtungsmittel beschichtete Teile)
  • SSC-Kappen: elektrische Isolierung für 1.000 V
  • Temperatur- und lösungsmittelbeständig
  • Verfügbar mit flammhemmendem Material

SSC

Aufschrumpfbare Leistungskabel-Endkappen

Aufschrumpfbare SSC-Leistungskabel-Endkappen bestehen aus einem wärmebeständigen modifizierten Polyolefin und sind deshalb äußerst beständig gegenüber Feuchtigkeit, Schimmel und Witterungseinflüssen.  Die Leistungskabel-Endkappen verfügen zudem über hervorragende elektrische Eigenschaften.  Für Unterwasser- oder unterirdische Anwendungen sind mit Dichtungsmittel beschichtete Leistungskabel-Endkappen erhältlich, die eine Druckdifferenz von bis zu 20 psi zwischen dem Kabelinneren und der Außenumgebung bieten.  Diese Kappen können für Mäntel aus Blei, Stahl, Aluminium, Kupfer, Polyethylen, Polyolefin, EPR und PVC verwendet werden.  

 

Betriebstemperatur -40 oC bis 85 o

 

Teilebeschreibung   
SSC-XTV Abdichtende Leistungskabel-Endkappe mit Klebstoff, mit Druckwert
SSC-X Abdichtende Leistungskabel-Endkappe mit Klebstoff
SSC-XU Leistungskabel-Endkappe, unbeschichtet

Auf der verlinkten Seite finden Sie detaillierte Teilebeschreibungen. 

Leistungskabel-Endkappen

101A011 bis 094

Leistungskabel-Endkappen bieten Schutz vor Eindringen von Wasser und vor Umwelteinflüssen für Unterwasser-, Erd- und Außenanwendungen.  Die Leistungskabel-Endkappen sind äußerst widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, Schimmel und Witterung.  Mit diesen Leistungskabel-Endkappen werden Kabel und Rohre geschützt sowie ungenutzte Ausgänge von Übergangsmuffen abgedeckt.  Bei der Verwendung mit Klebstoff entsteht eine Abdichtung gegen Umwelteinflüsse.  

 

Material Materialbeschreibung Vorbeschichtung Teilenummer des Klebstoffs
-3 Halbstarres Polyolefin /42 oder /86 S1017 oder S1048
-4 Flexibles Polyolefin /42 oder /86 S1017 oder S1048
-12 Fluorelastomer k. A. S1255-04
-25 Flüssigkeitsbeständiges Elastomer /42 oder /86 S1017, S1048 oder S1125
-100 Polyolefin, Zerohal /180 S1030

Typische Anwendungen

  • Kabellagerung
  • Ersatzleitungsschutz