Leistungsstarke Kabelschirmung

RayBraid und INSTALITE Lightweight Braid sind leistungsstarke Metallumflechtungen, die sowohl eine hervorragende EMI-Abschirmung als auch Blitzschutz für Leitungen und Kabelbaumsysteme bieten. Die Kabelschirmung INSTALITE Lightweight Braid (LWB) ist eine kostengünstige Möglichkeit, gegenüber herkömmlichen Kabelschirmungen bis zu 50 % an Gewicht einzusparen.

50 %

Gewichtseinsparungen von bis zu 50 % mit LWB im Vergleich zu bisherigen RayBraid Umflechtungen

LWB

Light Weight Braid

RayBraid, Ray-90 oder Ray-10X sind unterschiedliche Ausführungen, die sich hinsichtlich der Eigenschaften der optischen Abdeckung und Beschichtung unterscheiden. Ray-90 und 101 verfügen über verzinnte und Ray-103 über vernickelte Kupferlitzen, die eine längere Lagerungszeit und Betriebstemperaturen von bis zu 200 °C ermöglichen. Alle RayBraid Umflechtungen sind mit dem CRES-Lock Bandriemen und den Tinel-Lock Endgehäuse-Abschlusssystemen von TE kompatibel.  Light Weight Braid (LWB-10X) ist auch mit Zinn- und Nickelbeschichtung erhältlich und ermöglicht so eine Gewichtseinsparung von bis zu 50 % gegenüber RayBraid Kabelabschirmungen. Wenn das Gewicht von entscheidender Bedeutung ist, bieten die LWB-10X Produkte einen erheblichen Vorteil ohne Leistungsverlust. Alle Abschirmungen der Serie LWB-10X sind mit dem CRES-Lock Bandriemen und den Tinel-Lock Endgehäuse-Abschlusssystemen von TE kompatibel.  Beide Produkte umfassen den traditionellen röhrenförmigen RayBraid Formkern, der eine mühelose Installation auf Leitungsbündeln ermöglicht.

RayBraid Kabelschirmung

Detailinformationen zum Teil

  Abdeckung Größen
Ray-90 (verzinntes Kupfergeflecht) Min. 90 % optische Abdeckung 10 verschiedene Größen mit Durchmessern von 3,0 bis 30,0 mm
Ray-101 (verzinntes Kupfergeflecht) Min. 93 %, max. 100 % optische Abdeckung  Für die Abdeckung von Durchmessern von 2,5 bis 38,0 mm 
Ray-103 (vernickeltes Kupfergeflecht) Min. 93 %, max. 100 % optische Abdeckung  Für die Abdeckung von Durchmessern von 2,5 bis 38,0 mm

Betriebstemperaturen

  Betriebstemperaturbereich
LWB-101-xx (verzinnt) -65 oC bis 150 oC
LWB-103-xx (vernickelt) -65 oC bis 200 oC
Ray-90 bis zu 150 oC
Ray-101 bis zu 150 oC
Ray-103 über 150 oC

INSTALITE Braid Umflechtung

Teilenummern

Durchmesser, mm (Zoll) Verzinnt Vernickelt
3 (0.12) LWB-101-3.0 LWB-103-3.0
6 (0.24) LWB-101-6.0 LWB-103-6.0
10 (0.40) LWB-101-10.0 LWB-103-10.0
20 (0.79) LWB-101-20.0 LWB-103-20.0

RayBraid, CRES-Lock, Tinel-Lock und INSTALITE sind Marken.