Folienverbinder für effiziente Wärmeableitung

Unsere TERMI-FOIL Anschlussfamilie liefert den Rahmen für unsere Fertigung von Folienanschlüssen. Unsere Folienanschlüsse sind bekannt für Zuverlässigkeit, geringes Gewicht, günstigen Preis, Wärmeableitungseffizienz, Produktfestigkeit und schnelle Anwendung. Unser Portfolio an TERMI-FOIL Folienverbindern ist in einer breiten Palette von Draht-zu-Folien-Größen und in größeren Armaturentypen erhältlich. Unsere Foliensteckverbinder sind für Drahtgrößen 22 AWG bis 8 AWG [0,3 bis 8 mm2] ausgelegt. Die größeren Typen sind in Längen bis zu 381 mm erhältlich.

  1. Crimpapplikator-Setup mit Hilfe der EYE Check-Kamera (Englisch)

Demo der richtigen Kontaktausrichtung mit der EYE Check-Kamera von TE Die EYE Check-Kamera unterstützt das Einrichten des Applikatorvorschubs und der Kontaktausrichtung. Dadurch lassen sich Nachjustierungen während der Produktion vermeiden und gleichzeitig wird die Maschinenlaufzeit verlängert.