Füllstandmessung und Blasenerkennung
Wir bieten eine große Bandbreite an Ultraschallsensoren an. Sie messen den Flüssigkeitsstand trotz Schwankungen in Transparenz, Viskosität, Farbe oder dielektrischen Eigenschaften. Diese Ultraschallsensorlösungen umfassen Luftblasenerkennung für medizinische Pumpen, Grenzstand- und kontinuierliche Füllstandsensoren für Halbleiter und hochreine Substanzen sowie Grenzstandsensoren für eine Vielzahl von Prozesssteuerungsanwendungen. Wir bieten hochpräzise, hochfrequente, kontinuierliche Ultraschallsensoren für den Nahbereich über Luft für die Prozesssteuerung.
Produkteigenschaften:
Funktionalitäten des TE Portfolios an digitalen Sensoren
- Standard- und Sonderausführungen für verschiedene Prozesssteuerungsanwendungen
- Kompatibilität mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen für Sensoren in direktem Kontakt mit den Medien
- Keine beweglichen Komponenten mit Ausgängen, die in Schalterkonfigurationen oder kontinuierlichen Messungen verfügbar sind, einschließlich AC- und DC-Eingängen
- Ultraschall-Füllstandsensor-Konstruktion zur kontinuierlichen Messung des Füllstands für ultrahochreine Anwendungen (SL-900 Serie)
- Luftblasendetektoren für kritische Anwendungen wie Infusionspumpen, Hämodialyse und Blutflussüberwachung, bei denen eine Leistungsunterbrechung lebensbedrohlich sein kann (AD-101)
1 ul
Erkennt Blasen ab einer Größe von 1 ul
1000
PSI; kundenspezifische Bauweisen bis zu 1.000 PSI
150 °C
Maximaler Temperaturbereich bei bestimmten Konfigurationen verfügbar; minimale Betriebstemperatur bei –30 °C.