Scanner und Systeme
Die Test- und Messgruppe von TE Connectivity (TE) stellt Datensysteme bereit, die auf den elektronischen Druck- und Temperaturscannern der älteren Marke Pressure Systems (PSI) basieren.
Produktmerkmale
Wichtige Funktionen der Scanner für Druck und Temperatur und der dazugehörigen Datenerfassungs- und Kalibrierungssysteme von TE
- Standardausführungen und kundenspezifische Konfigurationen für Windkanalprüfung, Flugerprobung, Strömungsmaschinen und andere Test- und Messanwendungen
- Druckscanner für Bereiche von 1,3” H2O (300 Pa) bis 10.000 psi (69 MPa) sowie für Flüssigkeiten und Gase erhältlich
- Netzwerkfähige Temperaturscanner zur Messung der Temperatur von RTDs, Thermoelementen oder Spannungen
- Standardmäßige Test-, Flug- und Fahrzeugdatenerfassungssysteme verfügbar
- Kalibriersysteme für die Messung von trockenen, nicht korrosiven Gasen mit einer Genauigkeit von ±0,01 % des Messbereichs
- NetScanner-Zubehör zur Unterstützung diverser Test- und Messaufgaben erhältlich, wie z. B. Pneumatikleitungen, Arretierfedern, Rohrzangen, Schnellverbindungen, Reduzierstücke, T-Verbindungen, Mehrfachstecker sowie Wartungssätze
Scanner- und Systemtypen