Lineare Wegsensoren

Wir fertigen leistungsstarke und abgedichtete lineare Potentiometer, die schnell lieferbar sind.

Produkteigenschaften:

Fähigkeiten des TE Portfolio an linearen Potenziometern

  • Lineare Potenziometer in Miniaturausführungen
  • Industrietaugliche Modelle mit Messbereichen bis 30" (750 mm)
  • Versorgungsspannungen von 25 bis 48 V DC
  • Gegen Umwelteinflüsse abgedichtet mit langlebigen Wischern/Elementen
  • Gelenkstangenkopf für einfache Montage und lange Lebensdauer
  • Entwickelt für verschiedene Anwendungen wie z. B. Fahrzeugtests, Motorsportinstrumentierung, bauliche und architektonische Prüfungen und Robotik

150 °C

Maximale verfügbare Betriebstemperatur

48

Maximale Eingangsspannung (V DC)

IP65

Standardausführungen mit IP65-Gehäusen erhältlich