Einfach zu montierende Durchflussschalter mit mehreren Montageoptionen

Wir fertigen Durchflusssensoren für verschiedene Flüssigkeiten. Unsere Inline-Durchflussschalter und -sensoren wurden für Anwendungen wie Wassersteuerung, elektrische Duschen, Zentralheizungssysteme, Schutz von Umwälzpumpen, Kühlung und Lecksuche entwickelt und bieten verschiedene Anschlüsse für eine einfache Montage.

Durchflussschalter mit der Zuverlässigkeit von Reedschaltern. Dank des robusten Messinggehäuses und der Möglichkeit des Betriebs mit kleiner Wassersäule eignen sich die Durchflussschalter von TE für warmes und kaltes Trinkwasser. Sie werden in der Regel in einem klar definierten Kanal direkt im fließenden Medium installiert. Unsere Durchflussschalter wurden für Wasserregelung, Powerdusche, Zentralheizungsanlagen, Umwälzpumpenschutz, Kühlung und Leckerkennung entwickelt. Sie verfügen über Reedschalter-Zuverlässigkeit und sind einfach zu installieren. Die Materialien umfassen PPE und Messing sowie PPS mit Glasfüllung für Langlebigkeit und Materialverträglichkeit.

Produkteigenschaften:

Fähigkeiten des TE Portfolios an Durchflussschaltern

  • Durchflussschalter mit Eignung für Flüssigkeiten wie Kraftstoffe, Öle, organische Lösungsmittel, Siedewasser, Säuren, Trinkwasser, entionisiertes Wasser und Alkohole
  • Auswahl an Armaturen für die einfache Montage, darunter Gewindeverschraubungen, Quetschverschraubungen und direkte Kupferrohrprozessanschlüsse
  • Produkte mit UL-Brandschutzklasse 94-HB erhältlich für eine Vielzahl von Gasdurchflussanwendungen in der Automobilbranche, Medizintechnik und Industrie
  • Produktvorteile wie Zuverlässigkeit durch Reedschalter und einfache Montage