Pulsoxymetriesensor SpO₂-Sensoren

Von der Patientenüberwachung in Krankenhäusern bis hin zu tragbaren Technologie und Anwendungen für die häusliche Pflege – TE bietet fotooptische Sensoren und Komponenten zur nicht-invasiven Messung des Sauerstoffgehalts im Blut (SpO₂). Mit mehr als 27 Jahren bewährter Zuverlässigkeit und Expertise hat TE SpO2-Sensoren mit erstklassiger Flexibilität entwickelt, um verschiedene Wellenlängen zu ermöglichen. Wir liefern sowohl Bauelemente als auch fertige optische Sensoreinheiten und sind damit ein bevorzugter Anbieter für Pulsoxymetrie-Anwendungen, die ein hohes Maß an Präzision, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit erfordern.

Produkteigenschaften:

Wichtige Fähigkeiten des TE Portfolios an fotooptischen Sensoren

  • Kostengünstige Einheiten aus Emitter und Detektor im Miniaturformat, darunter auch Ausführungen für die Oberflächenmontage (SMT – Surface Mount Technology)
  • Dual-Drive Fotoemitter mit transparenter Epoxydlinse
  • Vier IR-LED-Standardwellenlängen zur Auswahl: 880 nm, 905 nm, 910 nm und 940 nm 
  • Schnell ansprechende, hocheffiziente Detektorsätze
  • Biokompatible optische Sensoreinheiten
  • Latexfreie, Einmal-Pulsoxymetriesensoren
  • Hoher Patientenkomfort dank des leichtgewichtigen Designs mit weicher Auflage
  • Skalierbare, günstige Fertigung – lieferbar als Bauelement oder kompletter Pulsoxymetriesensor (wiederverwendbare und Einwegsensoren)
  • Als Pulsoxymetriesensoren mit leicht zu reinigendem Fingerclip erhältlich

 

Orangefarbene Leiste
  1. Webinar zu Trends bei der Patientenfernüberwachung (Englisch)

Erfahren Sie in diesem 30-minütigen Webinar, wie Sensoren und Geräte bei der Fernüberwachung von Patienten helfen.

  1. Sensorlösungen für medizinische Anwendungen (Englisch)

Übersichtsvideo zu den Sensorlösungen von TE für medizinische Anwendungen