Optische Sensoren

Unser Portfolio an optischen Sensoren eignet sich für den Einsatz in rauen Umgebungen und in Anwendungen wie Abstandsmessung, LiDAR (Light Detection And Ranging), 3D-Mapping und Laserscanner.

Optische Detektoren sind aus der modernen Technik kaum noch wegzudenken. Bei der Entfernungsmessung zum Beispiel funktioniert dies über die Laufzeitmessung: Die Lichtquelle sendet einen kurzen Impuls. Anschließend wird die Zeit gemessen, die der Lichtstrahl benötigt, um von der Lichtquelle zum Empfänger und über die Reflexion zurück zu gelangen. Alternativ sind Messungen mittels Phasierung und Triangulation mit Lasern oder LEDs möglich. Andere Systeme wie kapazitive Sensorsysteme (Reaktion auf die Vibrationsfrequenz) oder induktive Sensorsysteme (Reaktion auf metallische Gegenstände) haben eine wichtige technische Einschränkung: Sie reagieren nur auf Gegenstände aus bestimmten Materialien.

Produkteigenschaften

  • Niedriger Dunkelstrom
  • Verschiedene SMD- oder THD-Gehäuseoptionen
  • Spezifische Pakete für raue Umgebungen
  • Kundenspezifische Lösungen