Feuchtigkeitsmessumformer und -geber

TE Connectivity (TE) bietet Feuchtigkeits- und Temperatursensoren in verschiedenen Bauformen mit (analogen) Spannungsausgangssignalen. Diese Sensoren sind für eine Genauigkeit von 2 % in Bereichen von 10 % bis 95 % relative Feuchte konzipiert und können so für HLK-Anlagen und Luftqualitätsanwendungen eingesetzt werden, in denen eine Kompensation für die Feuchtigkeit erforderlich ist. Eine spezielle Ausführung für Umgebungen mit niedriger relativer Feuchte ist ebenfalls erhältlich.

Produkteigenschaften

Fähigkeiten des Portfolios an Feuchtigkeitsmessumformern von TE

  • Diverse standardmäßige und anpassbare Konfigurationen für die Bestimmung der relativen Feuchte in HLK-Anwendungen, Intelligenter Gebäudesystemtechnik und Automobil-/Nutzfahrzeuganwendungen
  • Bestimmte Bauformen bieten zusätzliche Messfunktionen wie Temperatur und Druck
  • Plug&Play-Konfigurationen gewährleisten eine einfache Integration
  • Analoge und digitale Ausgangssignale verfügbar

100%

Maximale verfügbare relative Betriebsfeuchte

110 °C

Maximale in der Produktkategorie verfügbare Betriebstemperatur

Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste