Entwickelt für Flexibilität und Zuverlässigkeit

Ein Wippschalter ist ein elektrischer Schalter, der hin und her kippt und mit einem Paddle, Standard-Kipper oder Doppel-Kipper betätigt wird. Wir bieten Wippschalter in den folgenden Konfigurationen: EIN/AUS-Konfiguration, die wie ein Lichtschalter funktioniert, mit drei Positionen, wobei die mittlere Position als AUS-Funktion dienen kann, sowie als Dauerkontakt und Momentankontakt. Wählen Sie zwischen verschiedenen Befestigungsoptionen wie Panelmontage oder Leiterplattenmontage. Des Weiteren bieten wir Wippschalter mit verschiedenen Ausführungen des Aktuators und für Stromstärken von 4 bis 21 Ampere.

 Zu den Wippschalter-Klemmentypen gehören Durchgangsklemmen, Drahtleitungen, Lötkontakte, Schraubklemmen, Quick Connect- oder Flachstift, die Technologie für die Oberflächenmontage sowie gerade, seitliche oder rechtwinklige PC-Stifte. Wippschaltersockel und -aktuatoren bestehen in der Regel aus Kunststoff, Thermoplast oder metallischen Werkstoffen. Zu den Eigenschaften von Wippschaltern gehören Kontrolllämpchen oder Beleuchtung, aufgedruckte Markierungen, Wischkontakte, Verriegelungsmechanismus, Zeitverzögerung, CE-Zertifizierung, CSA-Zertifizierung, UL-Zulassung, Staubdichtigkeit, Witterungsbeständigkeit und Wasserdichtigkeit. Wippschalter werden in vielen Geräten und Anwendungen eingesetzt, darunter Elektro- und Haushaltsgeräte, HLK-Anlagen, medizinische Systeme, Sicherheitsprodukte, Stromversorgungseinheiten und Schalttafeln.

Produkteigenschaften

  • Kontrolllämpchen oder Beleuchtung
  • Aufgedruckte Markierungen
  • Wischkontakte
  • Verriegelungsmechanismus
  • Zeitverzögerung
  • CE-Zertifizierung, CSA-Zertifizierung, UL-Zulassung
  • Staubdichtigkeit, Witterungsbeständigkeit und Wasserdichtigkeit