Dreh-Entriegelungsschalter
In extremen Umgebungen, in denen das Risiko von Unfällen oder Verletzungen minimiert werden muss, ist ein Notausschalter unerlässlich. Unsere bewährten KISSLING Notausschalter verfügen über ein gedichtetes, kompaktes und robustes Gehäuse für sicheres und zuverlässiges Schalten unter härtesten Bedingungen und sind die einzige Lösung auf dem Markt, die speziell für das industrielle und gewerbliche Transportwesen entwickelt wurde.
Sofortiges Trennen von Schaltkreisen
KISSLING ES Notausschalter
Für Industriefahrzeuge, bei denen es auf hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Schwingung, Staub und Feuchtigkeit ankommt, sind unsere robusten KISSLING Notausschalter rundum gedichtet. Unabhängig von der Anwendung – ob im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, im Hebezeugbau, im Off-Road-Bereich, im Nutzfahrzeugbau, in Hydrauliksystemen, in Fernbedienungen oder in Elektrofahrzeugen – die KISSLING ES Notausschalter können innerhalb oder außerhalb der Fahrerkabine eingesetzt werden, ohne dass ein zusätzliches gedichtetes Gehäuse erforderlich ist.
Ausgestattet mit einem Dreh-Entriegelungsschalter und vollständig gedichtet zum Schutz gegen raue Umgebungsbedingungen, sind die KISSLING Notausschalter so konstruiert und gefertigt, dass sie die Sicherheitsbedürfnisse unserer Kunden unter allen Umständen erfüllen. Aus diesem Grund verlassen sich Hunderte von Kunden weltweit darauf, dass sie auch in Umgebungen funktionieren, in denen ein Ausfall keine Option ist.
Kundenvorteile
KISSLING Notausschalter
- Vollständig gedichtet IP67 und IP6K9K – kein Gehäuse erforderlich
- Mehrfache Kombinationen von NO-, NC- und NO/NC-Schaltungen möglich
- 40.000 Zyklen an mechanischer Lebensdauer
- Dauerstrom bis 10,1 A.
- Ausgelegt für eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +85 °C
- Mehrere Steckverbinder-/Kabeloptionen zur einfachen Integration in den Fahrzeugkabelbaum
40.000
+85 °C
10,1 A
Globales Netzwerk
Als Komplettanbieter können wir eine zuverlässige Versorgung mit den bewährten KISSLING Leistungsrelais sicherstellen, wann und wo immer sie benötigt werden. Wir entwickeln und fertigen diese wichtigen Komponenten nicht nur selbst, sondern verkaufen und vertreiben sie auch effizient über unser weltweites Vertriebsnetz. So können Sie sich auf uns verlassen, wenn Sie uns am meisten brauchen.