Nahtloser Leistungsfluss mit unseren elektromechanischen Leistungsrelais
Leistungsrelais öffnen oder schließen einen Schaltkreis mit einer elektromagnetischen Spule für einen nahtlosen Stromfluss. Diese kostengünstigen Relais werden mit einem Anker, einer Feder und einem oder mehreren Kontakten hergestellt. Wenn das Relais beim Anlegen der Spannung als Schließer (NO) ausgeführt werden soll, zieht der Elektromagnet den Anker an. Er wird in Richtung der Spule gezogen, bis er einen Kontakt erreicht, wodurch der Stromkreis geschlossen wird. Wenn das Relais als Öffner (NC) ausgeführt werden soll, zieht die elektromagnetische Spule den Anker vom Kontakt weg, was zum Öffnen des Schaltkreises führt.
Unsere Relais können überall bei der intelligenten Gebäudesystemtechnik eingesetzt werden, z. B. in Aufzügen und Rolltreppen, Schalttafeln, Bewegungssteuerungssystemen, Beleuchtungs- und Gebäudesystemen sowie in verschiedenen sicherheitskritischen Anwendungen. In diesem Anwendungsleitfaden finden Sie unsere Relaisprodukte, die sich für den Einsatz in der Gebäudeausrüstung einschließlich HLKK-, Beleuchtungs- und Solaranwendungen eignen. Hier finden Sie kostengünstige, zuverlässige Lösungen unserer anerkannten Marken, die darauf ausgelegt sind, extremen Stößen, Vibrationen, Temperaturen und Höhenunterschieden standzuhalten: AGASTAT, AXICOM, Potter & Brumfield, PRODUCTS UNLIMITED, SCHRACK, OEG sowie TE.
Was ist ein Leistungsrelais?
Leistungsrelais werden nach mechanischen Merkmalen kategorisiert, z. B. Miniatur, Leiterplatten, Industrie. Miniatur-Leistungsrelais sind zwar klein, aber dieser Begriff gibt nicht immer die absolute Größe an. Leiterplatten-Leistungsrelais sind für die Montage auf Leiterplatten ausgelegt. Industrierelais werden in der Regel von Schalttafelherstellern in Schaltschränken verwendet. Industrierelais erfüllen die Industrierichtlinien, z. B. Underwriters Laboratory (UL).
Das grundlegende Design von elektromechanischen Leistungsrelais ist immer dasselbe, unabhängig davon, ob es sich um ein Miniatur-Leiterplattenrelais oder ein Industrie-Leistungsrelais handelt. Leistungsrelais haben drei Teilsysteme: Kontaktsystem, magnetisches System und mechanische Komponenten.
Zu den Hauptkomponenten eines Leistungsrelais gehören – auf der Kontaktsystem- oder Sekundärseite – feste Kontakte, bewegliche Kontakte (bewegt durch das Magnetsystem – dem Motor – zum Schalten des Lastkreises) und Kontaktfedern (die die Kontakte halten, aber flexibel genug sind, um alle Kontakte zu bewegen).
Das Magnetsystem umfasst die Spule (die das notwendige Magnetfeld erzeugt, um den Anker und die Kontakte zu betätigen), den Kern, das Joch (stellt den magnetischen Kreis her), den Anker (der bewegliche Teil, der den magnetischen Kreis schließt und öffnet und – über einen Kamm oder Aktuator – auf die beweglichen Relaiskontakte wirkt) und die Rücklauffeder (stellt die definierte Position des Magnet- und Kontaktsystems her, falls die Spule nicht erregt ist).
Zu den mechanischen Komponenten gehören Gehäuse, Sockel, Isolation (trennt den Primärkreis von der Sekundärseite und bietet die erforderliche Isolierung), Aktuator (kann Bewegung des magnetischen Systems in die beweglichen Kontakte übertragen), Stifte oder Klemmen (verbinden das Kontaktsystem und die Last) und Befestigungsvorrichtungen.
Die meisten Leistungsrelais sind monostabile (nicht selbstverriegelnde) Relais mit einem neutralen Spulensystem und nur einer stabilen Position. Sie bleiben in diesem entregten Zustand, ohne Strom zu erhalten.
Glühlampen, induktive Lasten wie Motoren und Hubmagnete, kapazitive Lasten wie elektronische Vorschaltgeräte und Schaltnetzteile usw. können beim Erregen sehr hohe Einschaltströme aufweisen. Diese können mehr als das 10-fache des Dauerstroms betragen und sind besonders problematisch, wenn die Kontaktmuffe zufällig nahe am Spitzenwert der Spannungssinuswelle erfolgt. Oft kommt es durch solch übermäßige Stoßströme zu einem Verschweißen der Kontakte. Relais für solche Anwendungen müssen normalerweise überdimensioniert oder speziell konstruiert sein, damit sie dem im Verhältnis zum eher geringen Dauerstrom hohen Einschaltstrom standhalten. Dies führt normalerweise zu zusätzlichen Kontrollkosten und einem erhöhten Platzbedarf. In den Anwendungshinweisen wird beschrieben, wie ein Synchronisierungskontakt, der auf die Lastspannung und den Laststrom ein- und ausschalten kann, bei korrekter Implementierung eine deutliche Leistungsverbesserung erzielen kann.
Ausgewählte Anwendungen
Leistungsrelais
Leistungsrelais werden in Automobil-, Steuer-, Leistungs-, Sicherheits- und Signalsystemen eingesetzt. In Gebäudesystemen, wie z. B. Aufzügen und Rolltreppen, sind Leiterplatten-Leistungsrelais für die Leiterplattenmontage in erster Linie in Subsystemen der Aufzugssteuerung, Türsteuerung und Beleuchtung vorgesehen. In HLKK-Anlagen werden Leiterplatten-Leistungsrelais unter anderem in Thermostaten, Elektrokesseln (zum Einschalten der Heizzeit), allgemeinen Pumpen und der Lüftersteuerung eingesetzt. In Beleuchtungssystemen eignen sich Einschaltleistungsrelais besonders für elektronische Vorschaltgeräte und LED-Beleuchtung. Zu weiteren Anwendungen zählen Bewegungsmelder, Fernbedienungen und Bussystemantriebe.
Relais für die Beleuchtung
-
Leitfaden für Beleuchtungsrelais (Englisch)
Ganz gleich, ob Sie Ihre Beleuchtungs- oder Steckdosensteuerung für 120 V, 277, 347 oder 480 V entwerfen, wir verfügen über umfangreiche Fähigkeiten bei der Entwicklung und Herstellung von Relais, die dieser Aufgabe gerecht werden. Erfahren Sie mehr, indem Sie unseren Leitfaden für Beleuchtungsrelais herunterladen.
Hochvoltschütz der Serie ECP 600B
Das Hochvolt-Gleichstromschütz der Serie ECP600B ist für die Steuerung in Hochvoltumgebungen in Batteriespeichersystemen, Solarwechselrichtern und EV-Ladeanwendungen konzipiert. Das spezielle Kontaktdesign ermöglicht eine bidirektionale Belastung und eine gute Leistung unter einem 1500-VDC-Spannungssystem mit langer Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit.
Vorteile
Hochvoltschütz der Serie ECP 600B
- Hermetisch abgedichtet mit Keramiktechnologie für hohe Zuverlässigkeit
- Dauerstromführungskapazität von 800 A
- Hohe Leistung in der elektrischen Lebensdauer mit max. Ausschaltvermögen bis zu 1500 VDC bei 1000 A
- Ermöglicht bidirektionale Belastung
- Doppelspulendesign mit einer Leistung von 5,0 W
- Ausgestattet mit Hilfskontakt und intelligenter Überwachung des Hauptkontaktstatus
- Entspricht der Nutzungskategorie DC-1 in IEC60947-4
Hochvolt-DC-Relais der Serien ECK 150B, 200B und 250B
TE Connectivity (TE) stellt die Hochvolt-DC-Schütze der Serien ECK 150B, 200B und 250B vor. Entwickelt für die Steuerung in neuen Energieanwendungen. Die ECK-Produktlinie ist eine innovative und zuverlässige Lösung für EV-Ladestationen, Solarwechselrichter, Batterie-Energiespeichersysteme, fahrerlose Transportfahrzeuge (AGVs) und E-Gabelstapler sowie andere Hochvoltanwendungen. Sie ermöglichen bidirektionale Lasten und sind hermetisch mit keramischer Dichtungstechnologie abgedichtet, was sie sicher und zuverlässig macht. Diese Schütze können in 1000-VDC-Systemanwendungen eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale
- Hermetisch abgedichtet mit Keramiktechnologie
- Schaltspannung von bis zu 1000 V DC
- Bidirektionale Kontakte
- Optionaler Hilfskontakt
- Entspricht der Nutzungskategorie DC-1
Vorteile
- Erfüllt die Anforderungen für ein System-Upgrade
- Hohe elektrische Beständigkeit für Hochvoltanwendungen.
- Ermöglicht bidirektionale Belastung.
- Intelligente Überwachung des Hauptkontaktstatus
- CE-zertifiziert und dient als globale Lösung für Kundenprojekte.