Druckerzubehör
Holen Sie dank Zubehör, das Zeit spart und vielseitig einsetzbar ist, das Optimum aus Ihrem Drucker.
Ganz gleich, ob Sie verschiedene Produktkonfigurationen verwenden oder die Schrumpfschlauchmarkierer nach Ihren spezifischen Bedürfnissen gestalten müssen, mit diesem Zubehör können Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen. Dank des Schneiders und Lochers können Sie die gewünschte Größe drucken.
Druckerzubehör
Optimale Nutzung Ihrer Drucker
-
T2212-IDENT-PERFORATOR
Die Bedienung des T2212 Druckerschneiders ist äußerst einfach. Außerdem lässt er sich mühelos und ohne Werkzeug anbringen. Endlosschlauch und Etiketten werden präzise und sauber mit der eingestellten Tiefe und Länge perforiert.
-
T2212-IDENT-SCHNEIDER
Der T2212 Druckerschneider lässt sich einfach anbringen und bedienen. Außerdem lässt er sich mühelos und ohne Werkzeug anbringen. Er schneidet fortlaufende Schläuche und Etiketten präzise und sauber auf die eingestellte Länge.
-
T3200-DRUCKERLOCHER
Der T3200-Druckerlocher ist stabil und lässt sich mühelos anbringen und bedienen.Der Locher kann in Minutenschnelle und ohne Werkzeug installiert werden.Er locht fortlaufende Schläuche und Etiketten präzise in der eingestellten Tiefe und Länge. Er ist kompatibel mit den Druckern TE3212 und TE3224.
-
T3200-DRUCKERSCHNEIDER
Der Druckerschneider T3200 ist stabil und lässt sich einfach installieren und bedienen. Außerdem lässt er sich mühelos, innerhalb weniger Minuten und ohne Werkzeug anbringen. Er schneidet fortlaufende Schläuche und Etiketten präzise und sauber auf die eingestellte Länge. Er ist kompatibel mit den Druckern TE3212 und TE3224.
-
DRUCKER-UNIVERSAL-ROLLEN-HALTER
Hierbei handelt es sich um einen frei stehenden Tisch- oder Wandabwickler. Für das Ausgeben aller Etiketten, Kabelmarkierer und Markierhülsen zur Kennzeichnung von TE Connectivity (TE) ausgelegt. Dieser stabile, kostengünstige Metallabwickler ersetzt alle anderen TE-Druckerabwickler.
-
DRUCKKOPF-REINIGUNGSFOLIE
Diese Folie trägt bei der Wartung dazu bei, dass der Druckkopf sauber bleibt und ein hervorragendes Druckergebnis erzielt wird.
-
TTC-DRUCKERLOCHER
Der TTC Druckerschneider ist robust, einfach anzubringen und zu bedienen. Außerdem lässt er sich mühelos, innerhalb weniger Minuten und ohne Werkzeug anbringen. Endlosschlauch und Etiketten werden präzise und sauber mit der eingestellten Tiefe und Länge perforiert. Er ist kompatibel mit dem Drucker T6112DS.
-
TTC-DRUCKERSCHNEIDER
Der Druckerschneider TTC ist stabil und lässt sich einfach installieren und bedienen. Außerdem lässt er sich mühelos, innerhalb weniger Minuten und ohne Werkzeug anbringen. Er schneidet fortlaufende Schläuche und Etiketten präzise und sauber auf die eingestellte Länge. Er ist kompatibel mit dem Drucker T6112DS.