Schnelle Isolation und Schutz
Einwandige Warmschrumpfschläuche isolieren, sorgen für Zugentlastung und schützen vor mechanischen Beschädigungen und Abrieb. Unsere Warmschrumpfschläuche stellen eine leistungsstarke Alternative zu Standardtechniken der Isolation wie Band oder Spritzguss dar. Die Schrumpfschläuche sind in einer Vielzahl von Größen, Farben und Materialien erhältlich. Durch Erwärmen schrumpft der Schlauch und passt sich so der Größe und Form des darunterliegenden Materials an. Dadurch wird die Montage vereinfacht und beschleunigt.
Produkteigenschaften
Einwandige Warmschrumpfschläuche
- Spleißschutz zur Abschirmung
- Elektrische Isolation
- Mechanischer Schutz für Schläuche
- Geräuschreduzierung für Rohrleitungen
- Isolation und Zugentlastung für Feinmessdraht und Glasfaserkabel
- Feuchtigkeits-, schimmel- und witterungsbeständig für den Außeneinsatz
- Thermische Isolation von Substraten, Rohrleitungen, Schläuchen und Kabeln
Raten und Prüfungen
Einwandige Warmschrumpfschläuche
- Schrumpfrate von 2:1 bis 4:1
- Zahlreiche Farboptionen
- Verschiedene Grade an Flammbeständigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Hitze, Chemikalien und mechanischen Beschädigungen.
- Anerkennung durch verschiedene Prüfbehörden
- Mehrere Produkte werden in flammwidrige FR-Versionen (Flame-Retardant) angeboten
- Die meisten Produkte sind UL recognized (UL-anerkannt)/CSA-zertifiziert
- Neue gekennzeichnete Versionen ermöglichen eine einfache Kennzeichnung
- Laufende Längen und Zuschnitte in Sonderlängen
- Kundenspezifische Spezifikationstoleranzen und Lieferlängen
- Sonder-Innendurchmesser im gedehnten und/oder rückverformten Zustand
- Einhaltung der AMS-DTL-23053- und MIL-PRF-46846-Normen
Arten von einwandigen Warmschrumpfschläuchen
- RNF-100 Schrumpfschlauch
- Versafit/ Versafit V2/ Versafit V4/ Versafit-3X Schrumpfschlauch
- Einwandige SWFR Warmschrumpfschläuche
- CRN Schrumpfschlauch
- RP-4800 Schrumpfschlauch
- RNF-3000 Schrumpfschlauch
- RT-3 Schrumpfschlauch
- DCPT Schrumpfschlauch
- RMW Schrumpfschlauch
- CGPT Schrumpfschlauch
- SST Schrumpfschlauch
- HFT5000 Schrumpfschlauch
- RAYRIM Schrumpfschlauch
- TPEM Schrumpfschlauch
- TRSA Schrumpfschlauch
- BSTS-FR/BSTS Schrumpfschlauch
- CGPE-105/CGPE-HW Schrumpfschlauch
- TUGA-GP Schrumpfschlauch
- RW-175 Schrumpfschlauch
- GPO Schrumpfschlauch
Produktspezifikationen
Einwandige Warmschrumpfschläuche
Flexibilität | Produkt | Betriebstemperatur (°C) | Mindesttemp. (C) | Mindesttemp. für vollständige Rückverformung (°C) | Schrumpfrate |
---|---|---|---|---|---|
Sehr flexibel | LSTT |
–40 bis 125 |
65 |
110 |
2:1 |
Sehr flexibel | SWFR X2 | –30 bis 125 | 70 | 90 | 2:1 |
Sehr flexibel | SWFR X4 | –30 bis 125 | 70 | 90 | 2:1 |
Sehr flexibel | Versafit | –55 bis 135 |
70 |
90 |
2:1 |
Sehr flexibel | Versafit 3X |
–55 bis 135 |
70 |
90 |
3:1 |
Sehr flexibel | Versafit V2 |
–30 bis 125 |
70 |
90 |
2:1 |
Sehr flexibel | Versafit V4 |
–30 bis 125 |
70 |
90 |
2:1 |
Flexibel | BRST |
–40 bis 120 |
95 |
130 |
2:1 |
Flexibel | CGPE 105 |
–70 bis 105 |
85 |
110 |
2:1 |
Flexibel | CGPT | –40 bis 135 |
80 |
120 |
2:1 |
Flexibel | DCPT | –55 bis 135 |
95 |
120 |
2:1 |
Flexibel | RNF-100 |
–55 bis 135 |
95 |
121 |
2:1 |
Flexibel | RNF-3000 |
–55 bis 135 |
80 |
120 |
3:1 |
Flexibel | RP-4800 |
–55 bis 135 |
95 |
121 |
4:1 |
Flexibel | TUGA | –55 bis 125 |
85 |
110 |
2:1 |
Halbstarr | CRN |
–55 bis 135 |
110 |
135 |
2:1 |
Halbstarr | RT-3 |
–55 bis 135 |
110 |
135 |
2.5:1 |
Verarbeitungsequipment für Schrumpfschläuche
Heizungen, Öfen und Dichtigkeitsprüfungen
-
Moderne Werkzeugausstattung zum effizienten Schutz durch Schrumpfschläuche
Unser Verarbeitungsequipment für Warmschrumpfschläuche eignet sich zum Abdichten und Schützen von elektrischen Spleißverbindungen. Darüber hinaus bietet es mechanischen Schutz für Flüssigkeitsmanagement-Systeme in rauen Umgebungen. Zur Steigerung von Effizienz und Qualität ermöglichen wir optimale Heiztemperaturen, Leistung und Steuerfunktionen für zahlreiche Anwendungen. Klicken Sie hier, um unser gesamtes Portfolio anzusehen.