Zuverlässig und langlebig

Das Zubehör für Warmschrumpfkomponenten der Produktreihe Raychem von TE ist beständig gegenüber Kohlenwasserstoffen und extremen Temperaturen. Die Kabel sind dank der P- und Laschenklemmen besser vor Abnutzung und Verschleiß geschützt. Wärmeschrumpfende Materialien vereinfachen die Größenbemessung und die Installation. Zum Zubehör der Produktreihe Raychem gehören Distanzstücke, Durchführungen und Zugentlastungsvorrichtungen, die sich ideal zur Ergänzung von Kabelbaumsätzen und elektrischen Baugruppen in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen eignen.

Produkteigenschaften:

Zubehör für Warmschrumpfkomponenten

  • Passend zur Betriebskonfiguration der Schaltung
  • Längere Nutzungsdauer von Schaltungen
  • Stellt die ursprüngliche Leistung wieder her 
  • Vibrationsdämpfung 
  • Wärmeschrumpfend
  • Flüssigkeitsbeständigkeit
  • Temperaturbeständig 
  • Einfache Installation

Seitlich steckbare Durchführung

Teilenummern

Seitlich steckbare, vorab mit einer Spule versehene, wiederverwendbare Silikondurchführung für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen, in denen auch Band oder Formdistanzstücke verwendet werden.  Ein Streifen dieser seitlich steckbaren Durchführung ersetzt 1,82 m und 40 Wicklungen an herkömmlichem Band.  Das Material ist vernetzt und thermogeformt, um der knappen Bündelkonfiguration der Anwendung zu entsprechen.  Die seitlich steckbare Standarddurchführung verfügt über keine Klebstoffschicht, sodass sie einfach entfernt und nach Reparaturen häufig wiederverwendet werden kann. 

 

Teilebeschreibung Teilenummer Länge in Zoll – ohne Spule
SEB-A CS9490-000 1.00  
SEB-B CS9491-000 2.00
SEB-C CS9492-000 3.00
SEB-D CS9493-000 4.00
SEB-E CS9494-000 6.00
SEB-F CS9495-000 9.00

Betriebstemperatur: -75 oC bis 180 oC

Warmschrumpfspulen

202W302 bis 342

Warmschrumpfspulen bieten eine hervorragende Positionierung, Polsterung und Schutz für Kabel oder Schläuche mit P-Klammern oder Kabelbindern.  

Verfügbare Materialien 

Material Materialbeschreibung Vorbeschichtung Klebstoff
-3 Halbstarres Polyolefin /42 oder /86 S1017 oder S1048
-4 Flexibles Polyolefin /42 oder /86 S1017 oder S1048
-12 Fluorelastomer k. A. S1255-04
-25 Flüssigkeitsbeständiges Elastomer /86 oder /225 S1017, S1048 oder S1125
-130 Flexibles Polyolefin /42 oder /86 S1017

Quadratische Ausdehnung = -130-Material 

Kreisförmige Ausdehnung = Materialien -3, -4, 12 und -25 

Warmschrumpf-Positionierungsring

400W242

Der Warmschrumpf-Positionierungsring eignet sich aufgrund der hohen Ausdehnung für verschiedene Durchmesser.  Er bietet gute mechanische, thermische und chemische Eigenschaften.  Der Ring hält die Schläuche/Rohre zusammen und optimiert die Raumnutzung.

Material Materialbeschreibung Vorbeschichtung Klebstoff
-3 Halbstarres Polyolefin /42 oder /86 S1017 oder S1048
-4 Flexibles Polyolefin /42 oder /86 S1017 oder S1048
-25 Flüssigkeitsbeständiges Elastomer /86 oder /225 S1017 oder S1048
-100 Polyolefin, Zerohal k. A. S1030
-130 Flexibles Polyolefin /42 oder /86 S1017

Dreiecksausdehnung = -130-Material 

Kreisförmige Ausdehnung = Materialien -3, -4, 25 und -100

Ausgewählte Anwendungen:

Zubehör für Warmschrumpfkomponenten

  • Drahtbündelschutz
  • Drahtzwischenraum 
  • Vibrationsdämpfung