Dichten und schützen mit Formmuffen

Wärmeschrumpfende Muffen und Formteile von TE Raychem eignen sich für die Anforderungen nahezu aller elektrischen Schaltverbindungen und bilden die Brücke zwischen abgedichteten Kabelsätzen und Steckverbindern. Unsere wärmeschrumpfenden Formmuffen mit Klebstoffbeschichtung bilden eine wasserfeste Dichtung und schützen so Kabel dank hervorragender Isolationseigenschaften vor Korrosion und mechanischem Verschleiß. Die wärmeschrumpfenden Muffen sind in wulstiger oder flacher Form verfügbar und erfüllen die Anforderungen der meisten Anwendungen im Bereich Nahverkehr, Militär und kommerzielle Schifffahrt.

Produkteigenschaften:

Spezifikationen für Warmschrumpfmuffen

  • Selbstabdichtend wasserbeständig (nur mit Dichtungsmittel beschichtete Teile)
  • Temperatur- und lösungsmittelbeständig 
  • Wärmeschrumpfend für großen Einsatzbereich
  • Mil-Spec-qualifizierte Materialien
  • Mühelose Installation
  • Abnutzungswiderstand
  • Mechanischer Schutz
  1. INSTALITE (Englisch)

Erfahren Sie mehr über die INSTALITE-Warmschrumpf-Formmuffen von Raychem.

Instalite

Formmuffe mit geringem Gewicht

Instalite Muffen stellen eine leichtgewichtigere Alternative zu unseren -25-Warmschrumpfmuffen dar.  In ihrer Entwicklung steckt all unser Wissen über flüssigkeitsbeständige, abgeänderte Elastomere.  Wir haben halbstarre, abriebfeste Muffen geschaffen, die bis zu 30 % leichter als unsere -25-Standardmuffen sind.  Instalite Muffen bieten dieselbe Balance aus Beständigkeit gegen heiße Flüssigkeiten und anhaltender Hitze.  

Teilebeschreibung Durchschnittliche Gewichtseinsparungen
202K121-25L-0 20%
202K132-25L-0 20%
202K142-25L-0 20%
202K153-25L-0 23%
202K163-25L-0 28%
202K174-25L-0 22%
202K185-25L-0 21%

Materialauswahltabelle

Materialnummer Beschreibung Betriebstemperaturbereich
-3 Halbstarres modifiziertes Polyolefin -55 oC bis 135 oC
-4 Flexibles Polyolefin -55 oC bis 135 oC
-5 Elastomer, flexibel  -70 oC bis 121 oC
-12 Modifiziertes Fluorelastomer -55 oC bis 200 oC
-25 Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer -75 oC bis 150 o
-50 Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer -55 oC bis 150 o
-51 Chemisch beständiges Fluorelastomer -55 oC bis 135 o
-71 Halbstarres modifiziertes Polyolefin -55 oC bis 135 o
-100 Material für geringe Brandgefahr  -30 oC bis 105 o
-130 Halbstarres modifiziertes Polyolefin -20 oC bis 70 o

Kabelbaumsysteme und ihre Komponenten

Komponenten System 10 System 20 System 25 System 30 System 100 System 200 System 300
Schrumpfschlauch Versafit NTFR DR-25 VPB ZHTM RW-200 RT555
Warmschrumpf-Formteil -3,-4,-71 -51 -25 -50 -100 -12 -55
Klebstoff S1017, S1030 S1124, S1048 S1048, S1125 S1030, S1255-04 S1030, S1125 S1125, S1255-04 S1255-04
Vorbeschichtung /41, /180 /164, 186 /86, /225 k. A. /180 k. A. k. A.

Ausgewählte Anwendungen

Warmschrumpfmuffen

  • Kabelendverschlüsse
  • Fabrikfertige Kabelbäume
  • Reparierbare Kabelsätze