Wärmeschrumpfende Durchführungen für zuverlässigen Abdichtungsschutz

Die Kabeldurchführungen bieten Abdichtung gegen Umwelteinflüsse und die Durchgängigkeit der Abschirmung zu einer Querwand beim Durchführen eines Kabels. Bei unseren Durchführungen besteht die Baugruppe aus einer speziell entwickelten Gegenmutter und einer O-Ring-Dichtung, auf deren Rückseite ein Raychem Warmschrumpf-Formteil von vormontiert ist. Die Montage unserer Durchführungen ist einfach und unkompliziert: Ziehen Sie einfach die Gegenmutter an der Rückseite der Querwand fest. Dadurch wird der O-Ring zusammengedrückt; eine kleine Messerkante stellt den elektrischen Kontakt zwischen der Baugruppe und der Querwand her.

Produkteigenschaften

Durchführungen

  • Zugentlastung
  • Wärmeschrumpfend 
  • Erdung und Verbindung 
  • EMI-Schutz
  • Abdichtung gegen Feuchtigkeit
  • Metall- oder Kunststoffausführung
  • Mehrfachaufzweigungen
  • Vorab klebstoffbeschichtet
  • Verfügbar als rechtwinklige Ausführung 
  • Langfristige Abdichtung durch Verhinderung von Kunststoffkriechdehnung

Zweiteilige Durchführung

207W213 bis 256

Materialnummer Vorbeschichtung Klebstoff
-3 /42, /86 S1017, S1048
-4 /42, /86 S1017, S1048
-12 k. A. S1255-04
-25 /42, /86, /225 S1017, S1048, S1125
-100 /86, /180 S1048, S1030

Kabeldurchführungen

Produkt Teilebeschreibung
TCFS Warmschrumpf-Formteil in ganzer Länge
TCFR Gekürztes Warmschrumpf-Formteil

Erhältlich als ein- oder doppelseitige Montagevorrichtung.  

Das Warmschrumpf-Formteil ist in den Ausführungen gerade ungeschirmt, rechtwinklig ungeschirmt, gerade geschirmt, geschirmt mit 45-Grad-Winkel oder rechtwinklig geschirmt sowie in -25- oder -100-Material erhältlich.  

Durchführungsmaterial/-oberfläche: Nickel-Aluminium-Bronze, sandgestrahlt, mit Aluminiumlegierung beschichtetes Cadmium, braunoliv, über chemisch Nickel, mit Aluminiumlegierung beschichtetes chemisch Nickel und edelstahlbeschichtetes chemisch Nickel  

Standardgewindelänge 20 mm