Stromwandler mit geteiltem Kern und mit geteiltem Miniaturkern

Ein Stromtransformator, auch Stromwandler genannt, ist ein elektrischer Transformatortyp, der einen Sekundärstrom abgibt, der genau proportional zum Primärstrom ist. Sie reduzieren hohe Primärströme auf einen konstanten Sekundärstrom von 5 oder 1 Ampere. Ein DC-Shunt ist ein Widerstand, der einen niederohmigen Pfad für Gleichstrom (DC) bietet und hauptsächlich im Schienen- und Bahnverkehr und Offshore-Anwendungen verwendet wird.

Stromwandler und Shunts werden sowohl in ein- als auch in dreiphasigen Systemen eingesetzt. Kleine Stromtransformatoren werden auf Leiterplatten zur Ermittlung von Stromüberlastungen, Erkennung von Erdungsfehlern und Trennung von Stromrückführungssignalen verwendet. Shunts werden in Motorsteuerungen, im Schienen- und Bahnverkehr sowie in Offshore-Anwendungen eingesetzt.

Produktübersicht

Stromtransformatoren und Shunts

Stromtransformatoren: zur Reduzierung hoher Primärströme auf einen konstanten Sekundärstrom von 5 oder 1 Amp. Zu den Optionen gehören geformte Gehäusebreiten, Sammelschienen- und Blendengrößen, gewickeltes Band, 3-in-1, ausbalancierte und geteilte Kerne, Stromwerte und verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.

 

Shunts: für ein genaues DC-Millivolt-Signal, das exakt proportional zum Systemstrom ist, um Amperemeteranzeigen, Überlastschutz und Steuergeräte zu steuern. Das Sortiment umfasst Industrie-, Schalttafeln, DEF 66-13, DIN, Basismontage, Tag-End, Leichtgewicht- und Messgerätewiderstände in verschiedenen Formaten und Konfigurationen.