Elektromechanische analoge Messgeräte
Ein analoges Messgerät ist ein Gerät mit einer gedruckten Anzeige, die beliebige elektrische Parameter anzeigt. Beispielsweise könnte die Energie, die von einem Unternehmen oder einem elektrischen Gerät verbraucht wird, gemessen werden. Es wird auch als elektromechanisches Messgerät bezeichnet und verfügt über eine leicht lesbare Anzeige.
Zu unserem Portfolio gehört auch das Messgerät der Challenger-Serie, das über eine abnehmbare untere Frontplatte verfügt, und entweder oberflächen- oder fenstermontiert werden kann. Diese Messgeräte verwenden ein spitzengelagertes Drehmesswerk mit hohem Drehmoment. UL- und CSA-Zulassung. Die Messgeräte der Crompton Fiesta-Serie bieten IP55-Schutz und verfügen über großflächige, konturierte Fenster. Das Sortiment umfasst AC- und DC-Amperemeter und Voltmeter mit Drehspulmesswerk, Zeitzähler und Frequenzmesser. UL- und CSA-Zulassung.
Produktübersicht
Analoge Messgeräte zur Anzeige elektrischer Parameter
ANSI-Schalttafel-Messgeräte: für erstklassige Genauigkeit für alle RMS AC- und DC-Bereiche. Die robusten Konstruktionsmerkmale erfüllen die Anforderungen der anspruchsvollsten Umweltanwendungen. UL-, CSA-Zulassung.
Schalttafelanzeigen: DIN und ANSI-Schalttafelmeter, mit kurzen (90°) und langen (240]) Skalen, um alle elektrischen Parameter zu messen. Mit UL-, CSA- und Marine-Zulassungen.
Abgedichtete, robuste Instrumente: für den effizienten Einsatz in den widrigsten Umgebungen mit extremen Bedingungen wie Stöße, Vibration, Schmutz, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Sie erfüllen die strengsten industriellen, maritimen und militärischen Spezifikationen, dank ihres Metalls, das mit Bezels verkohlt ist, und ihrer verhärteten Glasfenster.
Instrument-Wahlschalter: zur Befestigung auf der Schalttafel. Mit 4 und 7 Positionen für L-L- und L-N-Spannung oder Stromauswahl.