Einphasige Netzentstörfilter der Marke Corcom
Einphasige EMI-Netzfilter mit Nennwerten von 0,5 bis 60 A, geeignet zur Kontrolle der EMI-Emissionen oder Störempfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Verfügbar mit verschiedenen Anschlussoptionen.
Netzentstörfilterlösungen für den Schutz gegen EMI-/RFI-Anfälligkeit sowie für Konformität mit internationalen Emissionsstandards für einphasige Leistungsanwendungen. Umfasst Designs für die Chassis- und Leiterplattenmontage sowie ein- und zweistufige Filter.
Einphasige Netzentstörfilter
-
Hochleistungs-EMI-Filter
Wir bieten höchste Leistung in erweiterten Frequenzbereichen für wichtige Anwendungen
-
Netzentstörfilter mit gesteigerter Leistung
EMI-Filter mit gesteigerter Leistung über einen breiteren Frequenzbereich, auch für die Verwendung in Schaltnetzteilen
-
Allzwecknetzentstörfilter
EMI-Netzfilter mit Nennwerten von 0,5 bis 80 A, geeignet zur Kontrolle der EMI-Emissionen oder Störempfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.