Leistungsstarke und konfigurierbare Steckverbinder

Dank einer Vielzahl von verfügbaren Stecksequenzen, Strom- und Signalkontakten sowie aufgrund des modularen Designs können Sie mit den MULTI-BEAM XLE, den MULTI-BEAM XL, MULTI-BEAM High-Density (HD) oder den MULTI-BEAM Plus Leistungssteckverbindern Ihre Konstruktionen so ausführen, dass diese den Anforderungen Ihrer Anwendungen optimal entsprechen. Diese Steckverbinder eignen sich ideal für blindes Stecken in modularen und Racksystemen.

NEUE MULTI-BEAM XLE Steckverbinder für 80 A

Die rechteckigen MULTI-BEAM XLE Leistungssteckverbinder sind die ersten auf dem Markt, die bis zu 80 A/Kontakt mit 4 benachbarten Kontakten erreichen und gleichzeitig Abwärtskompatibilität zu unseren bisherigen MULTI-BEAM XLE Steckverbindern bieten. Dies ermöglicht eine einfache Integration zwischen Gehäusen und Stromversorgungseinheiten (PSUs), die möglicherweise frühere Generationen von MULTI-BEAM XLE Steckverbindern verwenden.

 

  • Höhere Leistungsdichte reduziert den Stromverbrauch und senkt die Systembetriebskosten
  • Modulares Design ermöglicht hohe Skalierbarkeit und Flexibilität bei Konfigurationen
  • Vertikale und rechtwinklige Ausführungen
  • Optionaler Führungsstift ist für einfaches Stecken verfügbar
Vertikaler Stecker, Press-Fit
Vertikaler Stecker, Press-Fit
Rechtwinklige Buchse, Lötsteckverbinder
Rechtwinklige Buchse, Lötsteckverbinder

MULTI-BEAM Plus Steckverbinder

Reduzierungen hinsichtlich Größe und Stromverbrauch

Unsere MULTI-BEAM Plus Leistungssteckverbinder erfüllen die Marktbedürfnisse nach höheren Stromstärken und besserer Leistung mit einer bisher ungekannten Stromstärke pro Leistungskontakt von bis zu 100 A/Kontakt mit vier benachbarten Stromkontakten. Durch höhere Stromstärke und Signaldichte wird an Platz gespart und der Stromverbrauch gesenkt. Diese Steckverbinder stellen die nächste Generation unserer MULTI-BEAM XLE Steckverbinder dar. Sie sind genauso flach und ermöglichen den gleichen Luftstrom durch das System.



MULTI-BEAM Plus Buchsensteckverbinder
MULTI-BEAM Plus Buchsensteckverbinder
MULTI-BEAM Plus Anschlussstecker
MULTI-BEAM Plus Anschlussstecker

ADAPT

Dank modularer Werkzeuge ist der Steckverbinder hochgradig konfigurierbar.

SLIM

↓HEAT

Belüftete Gehäuse sorgen für eine bessere Wärmeableitung.

Ausgewählte Anwendungen

MULTI-BEAM XL/XLE/HD Energieverteilung

  • Kompakte Computerserver (1 HE) bis zu High-End-Servern
  • Fehlertolerante Computer
  • Netzwerkgeräte
  • Telekommunikations-Switches
  • Medizinische Instrumente
  • Industrielle Steuerungen
  • Stromversorgungssysteme

Zu berücksichtigende Aspekte

Auswahl eines Stromversorgungs-Steckverbinders

Bei der Auswahl eines Stromversorgungs-Steckverbinders sollten Sie den richtigen Steckverbindertyp für die jeweilige Anwendung, dessen Stromstärke- und Spannungsanforderungen und ggf. die Hot-Plug-Fähigkeit in Erwägung ziehen: 

APP

Erfordert die Anwendung einen Leiterplatte-auf-Leiterplatte-, Kabel-an-Leiterplatte-, Kabel-an-Kabel-, Sammelschienen-Steckverbinder oder eine Kombination dieser Steckverbindertypen? Unser Portfolio an Stromversorgungs-Steckverbindern hilft Ihnen dabei.

VOLT

Ist nur ein Strom- oder ein kombinierter Strom-/Signalsteckverbinder erforderlich, und wie viel Strom benötigt die Anwendung?

HOT

Wird die Anwendung unter elektrischer Last gesteckt? Wenn ja, ist ein MULTI-BEAM Hot-Plug-Steckverbinder erforderlich.

Produkteigenschaften

MULTI-BEAM HD Stromversorgungs-Steckverbinder

  • Hohe Stromdichte: Jeder Leistungskontakt überträgt bis zu 135 A
  • Hohe Signaldichte: Signalkontakte sind mit dem Abschlussmodul integriert, und jedes Abschlussmodul unterstützt bis zu 15 Signale
  • Gemeinsames Signal- und Leistungskontaktmodul
  • Flexible Konfigurationen mit unterschiedlichen Kontaktzahlen und -positionen
  • Kontakttypen für hohe und niedrige Ströme
  • Gemeinsame Werkzeugplattform für alle Konfigurationen senkt den Investitionsbedarf für neue Werkzeuge
  • Deutlich höhere Strombelastbarkeit je Kontakt senkt die Kosten der Gesamtstromkapazität
  • Flexible Versatzvariable auf Buchsenseite
  • Geringer Widerstand und Spannungsabfall
  • Hervorragende und langfristige Zuverlässigkeit
  • Konsistente Qualitätskontrolle von TE

Produkteigenschaften

MULTI-BEAM XLE Stromversorgungs-Steckverbinder für Hot-Swap-Stromversorgung

  • Sechsstrahlige Stromkontakte ermöglichen mehr als 200 A pro linearem Zoll.
  • Ein 25-A-Niedrigstromkontakt beansprucht 50 % weniger Platz als ein MULTI-BEAM XL Stromkontakt auf der Leiterplatte.
  • Zwei Hot-Plug-Stromkontaktvarianten: 50 A (Hochstrom) und 20 A (Niedrigstrom)
  • Über 40 % weniger Steckkraft als beim MULTI-BEAM XL Steckverbinder
  • Flacheres Gehäusedesign ermöglicht 40 % mehr Strom bei gleichem Platzbedarf wie beim MULTI-BEAM XL Steckverbinder
  • Belüftete Gehäuse sorgen für eine bessere Luftzirkulation und Wärmeableitung

Produkteigenschaften

MULTI-BEAM XLE Stromversorgungs-Steckverbinder für Kabelleistung

  • Niedrig- und Hochstromoptionen in einem Steckverbinder
  • X, Y, Z schwimmende Montage, blind steckbare Steckverbinder für Einschubanwendungen
  • Modulares Design für beliebige Anwendungen

 

  • Das Design ermöglicht einen höheren Winkelversatz als beim MULTI-BEAM XL Steckverbinder
  • Hot-Plug-Steckverbinder für mehr Bedienkomfort
  • Konfigurationen mit Panelmontage, Schiene-auf-Verriegelung und Entriegelung durch Drücken verfügbar

Produkteigenschaften

MULTI-BEAM XL Stromversorgungs-Steckverbinder

  • Erweiterbare Länge für viele Kombinationen von Hochstrom, Niedrigstrom und Signalkontakten
  • Verschiedene Varianten an Rasterzwischenraum verfügbar, um höhere Spannungen und Stromstärken zu ermöglichen
  • Kundenspezifisch konfigurierbares modulares Design
  • Getestet und für UL zertifiziert 1977
  • Wechsel- und Gleichstrom können im selben Steckverbinder durchgeleitet werden, und die UL-Sicherheitsanforderungen werden erfüllt
  • Einfache blinde Steckbarkeit mit geformten Führungsstiften
  • Bis zu drei Ebenen Kontaktsequenz
  • Geringe Steck- und Ziehkraft
  • Löt- oder Einpressanschluss auf der Leiterplatte