Drahteinführung ohne Spezialwerkzeuge

Die BUCHANAN WireMate Steckverbinder sind einfach zu installierende Poke-In Steckverbinder für Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen und passen sich unterschiedlichsten Designanforderungen an. (Im Foto: Poke-In Serie (modular) oben, Slim Poke-In-Serie (lösbar) unten). Diese Drahtverbinder haben ein kompaktes Design und sind für einen großen Bereich an Drahtgrößen geeignet.

Drahteinführung ohne Spezialwerkzeuge BUCHANAN WireMate Steckverbinder für die Oberflächenmontage haben ein flaches Profil und sind einfach zu installieren. Der Kontakt ist lösbar und erleichtert dadurch die Installation und eine eventuelle Korrektur. Diese vielseitigen Steckverbinder eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter LED-Beleuchtung, HLK-Steuerungen, Sicherheitssysteme und Industriesteuerungen. Informieren Sie sich unten und in unserer Download-Produktbroschüre ausführlicher über die BUCHANAN WireMate Steckverbinderserie von TE.

Produkteigenschaften

BUCHANAN WireMate Steckverbinder

  • Lötfreier Poke-In-Steckverbinder für schnelle Installation
  • Farbkonfigurationen zur einfacheren Kennzeichnung
  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • Seitlich aneinanderreihbare Ausführungen erhältlich
  • Für einen großen Bereich an Drahtgrößen geeignet
  • Ausführungen für einfache Reflow-Lötprozesse verfügbar

Anwendungen

  • LED-Beleuchtung
  • Zugangskontrollen
  • Thermostate
  • Elektrokleingeräte
  • Industriesteuerungen
  • Aufzüge und Rolltreppen
  • Sicherheitssysteme