Leiterplatten-Steckergehäuse

Gehäuse für Leiterplattenverbindungen

Wir bieten Steckergehäuse in vielen verschiedenen Ausführungen speziell für das Stecken mit unseren Steckleisten und Steckbuchsen. Unter anderem sind unsere Steckergehäuse in verschiedenen Verriegelungsfunktionen, Farbkennzeichnungen, Kodierungen und Materialoptionen erhältlich. Zu den Produktfamilien zählen EP- (Economy Power), Grace Inertia-, RAST-Standard-, Positive Lock-, Signal Double Lock-, MTA-und viele andere Steckverbinder. Wählen Sie genau die Optionen aus, die Sie für Ihre Anwendung benötigen.

Grace Inertia-Steckverbinder
Grace Inertia-Steckverbinder
MTA-Steckverbinder
MTA-Steckverbinder

Grace Inertia-Steckverbinder

Produktübersicht

Grace Inertia-Steckverbinder der nächsten Generation von TE mit 2,5-mm-Raster zeichnen sich durch moderne Designkonzepte aus, die stabilere, zuverlässigere und langlebigere Verbindungen ermöglichen. 

RAST-Steckverbinder

Produktübersicht

Diese Steckleisten mit 2,5- und 5-mm-Raster gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen die Kunden Kosten sparen und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. 

Economy Power-Steckverbinder (EP)

Produktübersicht

Die erweiterten Economy Power-Steckverbinder EP II und EP 2.5 bieten mehr Vorteile als das bewährte EP-Design, auf dem sie beruhen. 

Signal Double Lock-Steckverbinder

Produktübersicht

Die einreihigen, kompakten Signal Double Lock-Steckverbinder (2.5 SDL) mit 2,5-mm-Raster sind als Kabel-auf-Kabel- und Kabel-auf-Leiterplatte-Modelle erhältlich. 

Positive Lock-Steckverbinder

Produktübersicht

Die Positive Lock-Buchsen sind speziell für eine einfache Montage und das sichere Verbinden mit Flachsteckern ausgelegt. Diese Eigenschaften ergeben sich aus der geringeren Einsteckkraft des Produkts sowie aus der Verriegelungsvertiefung.

MTA-Steckverbinder

Produktübersicht

Der Massendrahtanschluss sorgt für einen kleineren Richtsatz, da er bei praktisch allen erforderlichen Kabel- oder Kabelbaumsätze mit deutlich weniger Aufwand verbunden ist. 

Positive Lock ist eine Marke.