Komplexe Designs mit vereinfachten Werkzeugen

AMP MONO-SHAPE Produkte sind Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder mit Schneidklemmkontaktierungen (IDC), die dem RAST 5 Standard entsprechen. Diese Leiterplatten-Steckverbinder mit einem Raster von 5 mm sind so konzipiert, dass sie eine hohe Designflexibilität bieten, ohne dass mehrere Anwendungswerkzeuge erforderlich sind. Das Steckverbindersystem umfasst vier verschiedene Versionen, die alle mit demselben Werkzeug bearbeitet werden: Standard-Steckverbinder mit Flachsteckern, Leiterplatten-Steckverbinder zur Randmontage, einseitige Steckverbinder (in Stick-Form mit 6 trennbaren Kavitäten) und Satellitensteckverbinder. Diese Vielfalt an Steckverbindern ermöglicht es den Herstellern, extrem komplizierte Kabelbaumstrukturen zu produzieren und gleichzeitig ein hohes Produktionsniveau zu halten.

AMP MONO SHAPE Steckverbinder

Produkteigenschaften

Raster (mm) 5 Betriebstemperatur (°C) -25 bis +105
Maximaler Nennstrom (A) 16 Drahtgröße (AWG) 20-16
Nennspannung (V) 380 Verfügbare Positionen 1-12
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar Ja Abgedichtete Version verfügbar Nein
UL94-Bewertung verfügbar V-2 Farbkodierung verfügbar Ja
Behördliche Zulassungen UL, VDE Verfügbare Konfigurationen Kabel-an-Leiterplatte