Flaches Profil für tragbaren Speicher

Wir bieten Standard-, Micro- und Micro/SIM-SD-Karten-Steckverbinder mit einer Vielzahl an Design- und Verpackungsoptionen an. Als Bindeglied zwischen verschiedenen Arten von Digitalgeräten speichert die SD-Speicherkarte digitale Dateien, ohne dass ein Computer benötigt wird. TE setzt sich als Mitglied des Executive Board des Standards Committee SD Association (SDA) für die kontinuierliche Entwicklung einer sicheren Digitaltechnologie ein.

Produkteigenschaften

SD-Speicherkarten-Steckverbinder

  • Verschiedene Konfigurationsgrößen für Steckverbinder: Standard und Micro
  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsrate
  • Für mehr Benutzerfreundlichkeit konzipiert, erhältlich mit Push-Push- und Push-Pull-Stecker
  • Gefertigt nach geltenden Standards für SD-Speicherkarten
  • In Konfigurationen für eine Anbringung oben oder unten verfügbar

Ausgewählte Anwendungen

SD-Speicherkarten-Steckverbinder

  • Digitalkameras und Camcorder
  • Mobiltelefone
  • Smartphones
  • MP3-Player
  • Computer
  • Fotodrucker
  1. Superflache Micro SIM-Karten-Steckverbinder (Englisch)

TE präsentiert den innovativen Push-Push-Steckverbinder für Micro-SIM-Karten sowie eine umfassende Palette an SIM-Steckern.