Steckverbinder der GRACE INERTIA Serie

Steckverbinder der GRACE INERTIA Serie

Das Connected Home der Zukunft ist auf effiziente, zuverlässige und sichere Steckverbinderlösungen angewiesen. Die Steckverbinderserie GRACE INERTIA von TE Connectivity (TE) schließt zugleich den Schaltkreis und sichert den Stecker.

GRACE INERTIA Steckverbinder verfügen über einen Verriegelungsmechanismus, der den Schaltkreis abschließt und zugleich die Zuverlässigkeit der Steckung erhöht. Ideal auch zur Vermeidung von menschlichen Fehlern bei der Montage. Diese Eigenschaften sorgen für eine hochzuver-lässige Steckung, vermeiden Fehlsteckung und machen aufwändige Nachprüfungen überflüssig. Durch die spezielle Bauform wird das richtige Einführen gewährleistet und dadurch ein Deformieren der Durchführungsstifte vermieden. Das ergonomische Design erleichtert die Montage, und das kompakte Raster hält den Steckerbinder insgesamt klein. Zungenlose Kontakte vermeiden außerdem ein Hängenbleiben, und das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Steckverbinder sind in 4 Kodierungen und Farben mit einem Raster von 3,3 mm, 3,5 mm, 6,0 mm, 6,2 mm, 6,5 mm, 7,92 mm, 9,0 mm oder 12,4 mm erhältlich. Die kleinen Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Steckver-binder sind in großen Elektrogeräten, wie z. B. Wasch-maschinen, ebenso einsetzbar wie in Fördereinrichtungen, Klimaanlagen, Verkaufsautomaten, Industriesteuerungen und HLK-Anlagen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Verriegelungsmechanismus – vermeidet unabsichtliches Lösen der Verbindung
  • Ausführungen für Kabel-an-Leiterplatte und Kabel-an-Kabel
  • Spezialdesign – gewährleistet das richtige Einführen und vermeidet Deformation der Durchführungsstifte
  • Zungenlose Kontakte – vermeiden ein Verfangen
  • Dual-Beam-Kontaktdesign – sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit
  • Vier Kodierungsmethoden und Farben
  • Ergonomisches Design – für einfache Montage
  • Auf Wunsch Kontaktsicherungseinsätze (TPA) für einige Modelle erhältlich

Anwendungen

  • Waschmaschinen
  • Transport
  • Industriesteuerungen
  • Haushaltsgeräte
  • Klimaanlagen
  • Kühlschränke
  • Automaten
  • Schaltschränke
  • Maschinenbau/Industriemaschinen
  • Heizungs- und Klimaanlagen
  • Urethanbeschichtung auf Leiterplatten