LUMAWISE Drive

LUMAWISE Drive LED-Halterung Typ Z50

Die LUMAWISE Drive LED-Halterung Typ Z50 kombiniert die Halterung und den DC/DC-Treiber in einem Gehäuse und ermöglicht so Herstellern die Entwicklung von kompakten und optisch ansprechenden Beleuchtungssystemen.

Reduzieren Sie die Systemkomplexität. Die LUMAWISE Drive LED-Halterung Typ Z50 ist ideal für Leuchtschienen und Spotstrahler geeignet. Sie kombiniert eine Halterung und einen DC/DC-Treiber in einem Gehäuse und ermöglicht so Leuchtenherstellern die Entwicklung von kompakten und optisch ansprechenden Beleuchtungssystemen.

Bis vor Kurzem waren die meisten LED-Treiber in einem separaten Gehäuse untergebracht, das häufig größer als die Leuchte selbst und getrennt von der Lichtquelle seitlich befestigt war. Bei dieser Konfiguration musste die Lichtquelle mit dem Treiber verkabelt werden, was die Konstruktion und Fertigung für den Hersteller erschwerte. Mit der neuen Halterung von TE entfällt die komplizierte Verkabelung. Sie ermöglicht ein flexibleres Beleuchtungsdesign für kostengünstigere und optisch ansprechendere Lösungen.

 

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um sich ausführlicher über diese Produkte zu informieren oder Produktmuster anzufordern.

48

Mit 48 V DC versorgter LED-Konstantstromtreiber

12

Ausgelegt für die Anforderungen von Zhaga Book 12.

4

Geeignet für vier der gängigsten COB-Größen

Die LUMAWISE Drive LED-Halterung Typ Z50 integriert einen LED-Konstantstromtreiber mit einer 48-V-Gleichstromversorgung in den gleichen Formfaktor wie die erfolgreiche 50-mm-Baureihe der LUMAWISE LED-Halterung von TE für COB-LEDs, die sich an den Zhaga-Standards orientiert. Sie kann mit einem breiten Spektrum von Netzgeräten mit konstanter Spannung verwendet werden, sodass nun mehrere Beleuchtungssysteme mit einem einzigen Netzteil versorgt werden können. Eine dimmbare Variante mit 0-10 V erweitert den Funktionsumfang bei einer Vielzahl von Anwendungen. Alle Treiberausführungen können mit gängigen COB-Größen von 16 x19 mm, 19 x19 mm, 20 x24 mm und 24 x 24 mm eingesetzt werden. Damit eignet sich diese LED-Halterung für mehr als 70 unterschiedliche COB-Typen, die von LED-Herstellern angeboten werden.

Anwendungsbereiche

  • Schienenbeleuchtung
  • Spotstrahler
  • Einbauleuchten

Vorteile

  • Elegantes Design dank einer Lösung mit integriertem Treiber
  • Globales Design bietet Varianten, die in den gängigsten Dimmsystemen eingesetzt werden können
  • Auslegung für die Anforderungen von Zhaga Book 12 ermöglicht dank austauschbarer Halterungen eine flexible Konfiguration Ihres Beleuchtungssystems
  • Maximale Designflexibilität durch vier unterschiedliche Stromausgänge, vier COB-Größen und 3 Steueroptionen
Treiber in Leuchte
Bietet Herstellern die Möglichkeit, kompakte und optisch ansprechendere Lösungen wie Spotstrahler zu entwickeln.
LUMAWISE Drive Explosionsbild
Die LUMAWISE Drive LED-Halterung Typ Z50 integriert einen DC/DC-Konstantstromtreiber in ein einziges kompaktes Design.
  1. Video zur LUMAWISE Drive LED-Halterung Typ Z50 (Englisch)

Sehen Sie sich das Video zu unserer LUMAWISE Drive LED-Halterung Typ Z50 an: Die Halterung integriert den DC/DC-Treiber und ermöglicht so Herstellern die Entwicklung kompakter und eleganter Beleuchtungssysteme.