Nass steckbare Steckverbinder

Produktgruppe

Nass steckbare Verbindungen für raue Umgebungen

Unsere ALL-WET-Steckverbinderserie wurde entwickelt, um erschwingliche und dennoch zuverlässige Gummiformteil-Steckverbinder zu bieten die Verbindungen über und unter Wasser ermöglichen. Das Metallgehäuse des ALL-WET Querwand-Steckverbinders ist aus äußerst hochwertigen Werkstoffen gefertigt. Es wird standardmäßig aus Messing hergestellt, auf Anfrage sind jedoch auch andere Materialien verfügbar. Die Kontakte sind vergoldet und bieten einen überragenden Korrosionswiderstand. Das ALL-WET Sortiment ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich: rund (AW), gespleißt (AW), flach (FAW) und Mini-Zwitter (MAW).

Leistungsmerkmale

  • Nass steckbare Steckverbinder
  • Runde, gespleißte, flache und Zwitter-Konfigurationen
  • Bis zu 42 Kontakte
  • Bis zu 20.000 psig (ca. 13.700 m) gesteckt für runde Konfigurationen
  • Bis zu 600 V DC (mit Standardkabel)
  • Bis zu 50 A
  • Kupferlegierung, Neoprenkautschuk, Delrin
  • SO-Kabel als Standard
  • Typische Verwendungen: Tauchausrüstung, Beleuchtung, ROVs, Kameras
SEACON ALL-WET Steckverbinder
SEACON ALL-WET Steckverbinder

Leistungsmerkmale

  • Nass steckbare Steckverbinder
  • Druck, ungesteckt: Bis zu 10.000 psig (ca. 7.000 m) 
  • Druck, gesteckt: Bis zu 10.000 psig (ca. 7.000 m) 
  • Nennspannung: Variiert je nach Muster, bestimmt durch das Kabel.
  • Strom: Bis 13 A pro Kontakt
  • Kontaktwiderstand: <0,01 Ohm
  • Isolationsbeständigkeit: >500 Megohm nach Nasssteckung
  • Steckzyklen: >500 Nasssteckungen (Vorausgesetzt, dass ordnungsgemäße Handhabung stattfindet)
Verspleißter SEACON ALL-WET Steckverbinder
Verspleißter SEACON ALL-WET Steckverbinder

Die beliebte Micro WET-CON Steckverbinderserie wurde entwickelt, um alle Funktionen der SEACON ALL-WET Steckverbinderserie zu bieten.  aber in einer Miniaturkonfiguration nach Industriestandard. Das kleine, leichte Design bietet die gleiche Flexibilität und Zuverlässigkeit wie unsere Gummiformteil-Steckverbinder. Die Micro WET-CON-Serie ermöglicht kleinere Durchgangsanschlüsse in einem Druckbehälter und eine höhere Dichte von Leitern in einem kompakten Bereich. Die kleineren Kabel verringern das Gesamtgewicht und den Luftwiderstand eines ROV oder eines Schiffes. Diese Steckverbinderserie ist nass steckbar und ermöglicht somit Verbindungen unter Wasser, an Deck oder bei verschiedenen Wetterbedingungen. Steckverbinder zur Gehäusewandmontage sind in vielen verschiedenen Materialien verfügbar.

Leistungsmerkmale

  • Nass steckbar
  • Neues Stiftdesign ohne potenzielle Abnutzung der Abdichtungsschnittstelle
  • Geringe Kosten
  • 2 bis 16 Kontakte
  • Bis zu 10.000 psig, gesteckt (ca. 7.000 m)
  • 2, 3 & 4 Stift 600 VDC
  • Sonderausführungen erhältlich (Rechtwinklig, Doppel-O-Ring, Micro WET-CON befestigbar (MCAT), vor Ort installierbar, Ethernet, Power Ethernet, mit flachem Profil, verspleißt)
  • 5, 6, 8, 10, 12 & 16 Stift 300 VDC
  • Bis zu 19 Ampere max. Strom
  • Standard: Querwand aus Messing und Edelstahl; Optional: Aluminium, Titan und PEEK
  • Typische Verwendungen: ROV-Ausrüstung (Lichter, Kameras, Strahler), Taucherausrüstung, Ozeanografieinstrumente, Verteidigung
SEACON Micro WET-CON Steckverbinder
SEACON Micro WET-CON Steckverbinder

Das Design des verspleißten Micro WET-CON Steckverbinders ermöglicht es Kunden, mehrere Inline-Steckverbinder miteinander zu verbinden. von verschiedenen Geräten an einen einzigen Querwand-Steckverbinder angeschlossen werden. Dies ermöglicht den einfachen Austausch bei Schäden und vermeidet kostspielige Y-Baugruppen. Wie die standardmäßige Micro WET-CON Serie ist dieser Steckverbinder ideal für Anwendungen, bei denen beengte Platzverhältnisse herrschen.

Leistungsmerkmale

  • Nass steckbare Steckverbinder
  • 6 Spleiß-Konfigurationen von 6 bis 16 Kontakten
  • Bis zu 10.000 psig, gesteckt (ca. 7.000 m)
  • Bis zu 19 Ampere max. Strom
  • Typische Verwendungen: Taucherkommunikation, Unterwasserkameras, Beleuchtung &  ROVs
Verspleißte SEACON Micro WET-CON Steckverbinder
Verspleißte SEACON Micro WET-CON Steckverbinder

Unsere WET-CON-Steckverbinderserie wurde entwickelt, um kostengünstige und dennoch zuverlässige Gummiformteil-Steckverbinder zu bieten  die Verbindungen über und unter Wasser ermöglichen. Steckverbinder zur Gehäusewandmontage sind in Messing oder Edelstahl erhältlich.

Leistungsmerkmale

  • Nass steckbare Steckverbinder
  • 1 bis 16 Kontakte, 3 Steckverbinderkörpergrößen
  • Bis zu 20.000 psig, gesteckt (ca. 13.700 m)
  • 600 VDC mit Standardkabel
  • 19 Ampere max Strom (kabelabhängig)
  • Typische Verwendungen: ROV-Ausrüstung (Lichter, Kameras, Strahler), Ozeanografieinstrumente, Taucherausrüstung, Verteidigung
SEACON WET-CON-Steckverbinder
SEACON WET-CON-Steckverbinder

Das SEA-MATE-Sortiment an nasssteckbaren elektrischen Unterwasser-Steckverbindern hat viele Merkmale, darunter vollständig auswechselbare Einsätze die dem Kunden eine größere Flexibilität mit voller PBOF-Fähigkeit (Pressure Balanced Oil Filled) und mehr Kontaktkonfigurationen bieten. Darüber hinaus verfügt diese Steckverbinderserie über viele der ursprünglichen Funktionen wie die der U-MATE Serie, einschließlich positiver Verschlüsselungs- und bewährter Unterwasserstecktechnologien und einem robusten Design für raue Unterwasserumgebungen. Diese Steckverbinderserie wird serienmäßig aus Edelstahl 316L hergestellt, andere Materialien sind jedoch auf Anfrage erhältlich.

Leistungsmerkmale

  • U-MATE der zweiten Generation
  • 4 Gehäusegrößen (G, K, L, M)
  • Bis zu 37 Kontakte
  • Mit Öl gefüllt erhältlich
  • Bis zu 7.000 psig gesteckt & mit offener Fläche (ca. 5.200 m)
  • Bis zu 600 VDC
  • Bis zu 10 A 50 Ampere (für Hochleistungsversion)
  • Edelstahl, glasfaserverstärktes Epoxid (GRE), Hypalon-Kautschuk, Kupferlegierung
  • Typische Verwendungen: Taucherkommunikation, Kameras, Lichter, ROVs & Schiff-zu-Land-Kommunikation
SEACON SEA-MATE-Steckverbinder
SEACON SEA-MATE-Steckverbinder