Verbindungen mit Leichtigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit

Verbindungen mit Leichtigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit

TE Connectivity (TE) hat seine hochwertige All-in-One-Lösung SUPERSEAL Pro mit 2-, 3- und 4-poligen abgedichteten Steckverbindern für vibrationsarme Chassisanwendungen in Nutzfahrzeugen entwickelt.

 Durch die Verwendung der MCON 1.2 SWS-Klemme mit einer Stromtragfähigkeit von 17 A bieten die abgedichteten SUPERSEAL Pro Steckverbinder mit 2, 3 und 4 Positionen eine Vibrationsfestigkeit, die den Anforderungen der USCAR V2 entspricht.

Mit vormontierten und farbcodierten TPA-Optionen verbessert das integrierte Gehäusedesign von SUPERSEAL Pro den Halt der Klemmen. So wird eine einfache Montage mit korrekter Positionierung der Klemmen beim Stecken und Lösen ermöglicht.

SUPERSEAL Pro Steckverbinder werden aus flammwidrigen Materialien nach UL 94 V-0 hergestellt. Sie bieten mit dem optionalen HB eine Dichtigkeit von IP67, IP68 und IP6K9K (mit Rückwand). Außerdem verfügen sie über einen hohen Schutzgrad und eine hervorragende Dichtigkeit und ermöglichen wasserdichte Verbindungen.

Die Kabel-an-Kabel-Anwendung von SUPERSEAL Pro bietet eine bessere Zuverlässigkeit, eine hohe Beständigkeit gegen Wasser und Feuchtigkeit sowie eine höhere Leistung bei versiegelten, in Reihe geschalteten Anwendungen. Gleichzeitig wird eine kostengünstigere Alternative für Nutzfahrzeuge bereitgestellt.

Produkteigenschaften

Kontaktsystem MCON 1.2 SWS
Nennstrom Bis zu 17 A (80 °C)
Schutzgrad IP67, IP68 und IP6K9K (mit Schutzgehäuse)
Vibrationsbeständigkeit In Übereinstimmung mit USCAR V2
Maximale Spannung 12 V/24 V DC
Betriebstemperatur -40 °C - +125 °C
Entflammbarkeit UL 94 V-0-Material

Wichtige Vorteile

Zuverlässigkeit

  • Verbessern Sie die Vibrationsfestigkeit mit der bewährten MCON 1.2 SWS-Klemme in Übereinstimmung mit USCAR V2
  • Zusätzliche Sicherheit und besserer Entflammbarkeitsschutz mit UL 94 V-0-Materialien und dem optionalen HB
  • Hohes Schutzniveau mit verbesserten Dichtungssitzeigenschaften

 

Einfache Montage

  • Keine zusätzlichen Montagearbeiten mit der TPA-Vorverriegelung und der verbesserten Vorderdichtung
  • Verhindert Fehlsteckungen von Steckverbindern mit vier Kodierungsoptionen und Farben

 

Service aus einer Hand

  • Bieten Sie Service aus einer Hand mit einer breiten Palette von Zubehör
Light Duty Truck

Leichter LKW

BUS

Bus

Heavy-Duty_Truck

Schwerlastwagen

2-Wheeler

Zweiräder

Industrial

Industrie

Appliances

Elektro- und Haushaltsgeräte

Wire 2 Wire

Kabel-an-Kabel

Sensor

Sensor

Lights

Beleuchtung

Gauges

Messgeräte

Actuators

Antriebe

Switches

Schalter

SUPERSEAL Pro – Abgedichtete Konnektivitätslösung für vibrationsärmere Gehäuseanwendungen
Foto Produktfamilie
  1. SUPERSEAL pro Steckverbinder

Unser SUPERSEAL pro Steckverbinder bietet eine hochwertige Lösung für Chassisanwendungen mit geringeren Vibrationen. Er wurde speziell für eine höhere Zuverlässigkeit und Leistungssteigerung in abgedichteten Inline-Anwendungen für Industrie- und Nutzfahrzeuge in rauen Umgebungen ausgelegt.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein SUPERSEAL Pro Endverschluss?

A:  Der SUPERSEAL Pro Endverschluss von TE Connectivity ist ein abgedichteter Endverschluss der neuen Generation, der auf der technischen Spezifikation von USCAR für Chassisanwendungen mit geringeren Vibrationen basiert. Die Superseal Pro Endverschlüsse werden in Anwendungen in rauen Umgebungen eingesetzt, bei denen eine hohe vibrationsfeste Leistung  erforderlich ist. 

F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für SUPERSEAL Pro Endverschlüsse?

A:  Die zweipoligen SUPERSEAL pro Steckverbinder eignen sich ideal für leichte Nutzfahrzeuge und Busse und können in verschiedenen Bereichen wie Straßen- und Geländefahrzeugen (Bau, Landwirtschaft usw.) eingesetzt werden.

F: Wann können SUPERSEAL Pro Endverschlüsses verwendet werden?

A: SUPERSEAL Pro Endverschlüsse können für Kabel-an-Kabel-Konnektivität in Motor, Chassis, Kabine, Automatisierung, Beleuchtung und Diagnose verwendet werden.

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN zu abgedichteten SUPERSEAL Pro Endverschlüssen