Robuste Firewall-/Bulkhead-Lösung

Die anspruchsvolle Welt des industriellen und kommerziellen Transports erfordert zuverlässige und langlebige Komponenten. Unsere abgedichteten rechteckigen Steckverbinder (SRC) wurden speziell entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern. Diese Steckverbinder wurden für Hochleistungsanwendungen entwickelt und bieten eine hervorragende Leistung mit einer hohen Stiftzahl und einer hervorragenden Abdichtung gemäß IP67 und IP69K. Mit einem Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C eignen sich SRC Steckverbinder für den Einsatz in rauen Umgebungen wie Lastkraftwagen, Landmaschinen, Baumaschinen und Schiffen. Ob Sie robuste Lösungen für Firewall- oder Bulkhead-Montagen benötigen, SRC Steckverbinder bieten die Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit, die Sie für einen reibungslosen Betrieb benötigen.

Wichtige Vorteile

Abgedichtete rechteckige Steckverbinder

  • Robuster Schutz vor Umwelteinflüssen: Die Schutzklassen IP67 und IP69K bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Wasser und Hochdruckreiniger und eignen sich für anspruchsvolle industrielle Bedingungen.
  • Hohe Haltbarkeit: Entwickelt für Hochleistungsanwendungen mit einem breiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C, was für den Einsatz unter extremen Bedingungen von Vorteil ist.
  • Vielseitige Anwendungen: Es eignet sich für verschiedene Branchen, darunter Lastkraftwagen, Landwirtschaft, Baugewerbe und Schifffahrt, und bietet zuverlässige Konnektivität in verschiedenen Bereichen.
  • Flexible Optionen für die Stiftzahl: Erhältlich in mehreren Hohlraumanordnungen mit bis zu 84 Positionen, die eine Reihe von Signal- und Stromkreisen für komplexe Verkabelungssysteme aufnehmen können.
  • Einfache Montage: Verfügt über einen Schiebeklemmenmechanismus für einhändiges Stecken und eine einfache Ausrichtung der Steckverbinder, was eine schnelle und sichere Montage ermöglicht.
  • Umfassendes Zubehör: Enthält zusätzliche Komponenten wie Abdeckkappen und Schalttafeldichtung, die die Abdichtung verbessern und Flexibilität bei Montage und Schutz bieten.
  • Verbesserte Steckverbinderausrichtung: Integrierte Designmerkmale helfen, Schäden an den Kontakten während des Steckvorgangs zu vermeiden, was die langfristige Zuverlässigkeit verbessert und Verbindungsprobleme reduziert.
  • Zuverlässige Leistung: Entwickelt, um die strengen Anforderungen des industriellen und kommerziellen Transports zu erfüllen und eine gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Anwendungen zu gewährleisten.
  • Flexible Montageoptionen: Sowohl für den Einbau als auch für die Montage auf einer Schalttafel oder einem Flansch konzipiert, wodurch er sich an verschiedene Montageanforderungen und -präferenzen anpassen lässt.
  • Unterstützung für Heavy-Duty-Anwendungen: Geeignet für Firewall- und Bulkhead-Lösungen, die robuste und zuverlässige Konnektivität für kritische Systeme in anspruchsvollen Umgebungen bieten.
Die rechteckigen SRC Steckverbinder sind eine abgedichtete Hybridlösung mit hoher Stiftzahl, die in acht Kontaktanordnungen erhältlich ist und eine Mischung aus Leistungs- und Signalströmen mit bis zu 84 Positionen bietet.

Wichtige Eigenschaften

Abgedichtete rechteckige Steckverbinder

Eigenschaften
Umwelt-Ratings
Schutzart IP67 und IP69K für Staubdichtigkeit, Eintauchen in Wasser bis zu 1 m Tiefe und Reinigung unter hohem Druck und hoher Temperatur.
Betriebstemperaturbereich
Die Funktionalität bleibt bei extremen Temperaturen von –40 °C bis +125 °C erhalten und ist sowohl für kalte als auch für heiße Umgebungen geeignet.
Kontaktkammeranordnungen
Erhältlich in Konfigurationen mit 20, 30, 38, 48, 56, 66, 74 und 84 Kontaktkammern für gemischte Signal- und Leistungskreise.
Strombelastbarkeit
Unterstützt Nennströme von bis zu 40 A pro Kontakt und eignet sich daher sowohl für Anwendungen mit geringem als auch mit hohem Stromverbrauch.
Steckverbindergehäuse
Hergestellt aus robustem Thermoplast mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit und Haltbarkeit.
Montageoptionen
Konzipiert sowohl für die Inline- als auch für die Panel-/Flanschmontage und bietet vielseitige Montagemöglichkeiten.
Steckung der Steckverbinder
Verfügt über einen Schiebeklemmenmechanismus für eine sichere, einhändige Blindbefestigung, was die Montagezeit und -komplexität reduziert.
Kontaktpositionssicherung (Terminal Position Assurance, TPA)
Enthält TPA für den sicheren Sitz der Kontakte und zur Vermeidung von Anschlussfehlern.
Kontaktmaterialien
Verwendung hochwertiger Kontakte, die eine zuverlässige elektrische Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleisten.
Abdeckkappen- und Abdichtungs-Zubehör
Optionale Abdeckkappen und Schalttafeldichtungen für zusätzlichen Abdichtungsschutz und Flexibilität bei der Kabelführung erhältlich.
Elektrische Leistung Bietet einen geringen elektrischen Widerstand und eine hohe Stromtragfähigkeit und unterstützt eine zuverlässige Signal- und Stromübertragung.
Drahtdichtungsbereich Kompatibel mit Drahtdichtungsbereichen von 1,50 bis 5,00 mm für verschiedene Drahtgrößen für unterschiedliche Anwendungen.
Schwingungs- und stoßbeständig Entwickelt, um starken Vibrationen und Stößen standzuhalten und eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten.
Funktionen für die Steckverbinderausrichtung Integrierte Funktionen zur Unterstützung der Ausrichtung und zur Vermeidung von Beschädigungen der Anschlüsse während des Steckvorgangs, wodurch die Lebensdauer des Steckverbinders erhöht wird.

 

Anwendungen aus der Praxis

Abgedichtete rechteckige Steckverbinder

  • Elektrische Systeme für Nutzfahrzeuge: SRC Steckverbinder werden häufig in Lastwagen und Bussen für komplexe elektrische Systeme verwendet und ermöglichen zuverlässige Strom- und Signalverbindungen in Umgebungen, die Staub, Feuchtigkeit und Vibrationen ausgesetzt sein können.
  • Landmaschinen: Diese Steckverbinder sind häufig in Traktoren und Erntemaschinen zu finden, wo sie robuste Verbindungen für verschiedene Steuersysteme und Sensoren ermöglichen und Schmutz, Wasser und schwankenden Temperaturen standhalten.
  • Baumaschinen: SRC Steckverbinder spielen eine Schlüsselrolle in schweren Maschinen wie Baggern und Planierraupen. Sie bieten zuverlässige elektrische Verbindungen unter rauen Außenbedingungen, einschließlich Schlamm und extremen Temperaturen.
  • Anwendungen in der Schifffahrt: In Booten und Schiffen werden SRC Steckverbinder für kritische Verkabelungssysteme verwendet, die gegen Salzwasser, Feuchtigkeit und Hochdruckreinigung geschützt werden müssen, um Konnektivität in anspruchsvollen maritimen Umgebungen zu ermöglichen.
  • Firewall- und Bulkhead-Anwendungen: Sie werden häufig in der Feuerwand und in der Trennwand eines Fahrzeugs eingesetzt und helfen dabei, sichere und zuverlässige elektrische Verbindungen über Barrieren hinweg zu gewährleisten, die verschiedene Abteilungen voneinander trennen.
  • Schienentransportverkehr: SRC Steckverbinder werden in Zügen und anderen Schienenfahrzeugen für deren Verkabelungssysteme verwendet, wo sie trotz Vibration, Staub und unterschiedlichen Wetterbedingungen zuverlässig funktionieren müssen.
  • Offroad- und Nutzfahrzeuge: Diese Steckverbinder sind vorteilhaft für Geländewagen und Nutzfahrzeuge, die in unwegsamem Gelände eingesetzt werden. Sie bieten zuverlässige Konnektivität für Systeme, die häufig Stößen, Schmutz und Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
  • Industrielle Automatisierung: In Fabrikautomationssystemen werden SRC Steckverbinder für Maschinen und Roboteranlagen verwendet. Sie bieten eine sichere und dauerhafte Lösung für elektrische Verbindungen in Umgebungen, die Ölen, Chemikalien und häufigem Abspritzen ausgesetzt sind.
  • Rettungs- und Servicefahrzeuge: SRC Steckverbinder unterstützen die elektrischen Systeme in Einsatzfahrzeugen wie Krankenwagen und Feuerwehrwagen, bei denen eine zuverlässige Leistung trotz verschiedener Umwelteinflüsse und häufigem Gebrauch entscheidend ist.
  • Spezielle Transportgeräte: Sie werden auch in Spezialtransportmitteln wie Bergbaufahrzeugen und Bodengeräten auf Flughäfen eingesetzt, wo sie in anspruchsvollen und oft extremen Betriebsumgebungen für zuverlässige Verbindungen sorgen.