SRC-Steckverbinder

Robuste Brandschott-Lösung

Unsere robusten SRC-Steckverbinder erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen im industriellen und gewerblichen Verkehrswesen. Diese abgedichteten, rechteckigen Steckverbinder mit hoher Stiftzahl haben die Schutzart IP67 und IP69K und einen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C. Sie sind für anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt, wie sie häufig bei LKWs, Landmaschinen, Baumaschinen, im Offshore-Bereich und anderen Industriebranchen zu finden sind.

Leistungsmerkmale des Produkts:

Spezifikationen für SRC-Steckverbinder
  • Kontaktkammeranordnungen für 20, 30, 38, 48, 56, 66, 74 und 84 Kontakte einschließlich Signal- und Netzstromkreise
  • Fliegende oder Panel-/Flanschmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Schiebeverriegelung für einhändiges Einstecken
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse und Schalttafeldichtung
Die rechteckigen SRC-Steckverbinder sind eine abgedichtete Hybridlösung mit hoher Stiftzahl, die in acht Kontaktanordnungen erhältlich ist und eine Mischung aus Leistungs- und Signalkreisen mit bis zu 84 Positionen bietet.
SRC-Steckverbinder