Robuste, zuverlässige, normgerechte Steckverbinder

Unsere robusten Rundsteckverbinder und DIN-Steckverbinder erfüllen die Anforderungen der DIN-Normen, einschließlich ISO 15170 / DIN 72585. Diese Steckverbinder besitzen einen Kupplungsring zur Verbindung und eignen sich für die Reihen-, Flansch- oder Leiterplattenmontage.

Produkteigenschaften:

Spezifikationen für Rund- und DIN-Steckverbinder
  • Passend für die Kontaktgrößen 1,5 mm (bis 30 Ampere) und 2,5 mm (bis 40 Ampere)
  • 4,0–0,20 mm²
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 31 Kontakte
  • In Reihe geschaltete, Chassis- oder Leiterplattenmontage
  • Rundes Thermoplast-Gehäuse
  • Kupplungsring, Endgehäuse, Schutzkappe, Einzeldrahtdichtungen und Blindstopfen erhältlich
Rund- und DIN-Steckverbinder

Häufig gestellte Fragen zu unseren Rund- und DIN-Steckverbindern

7

Verschiedene Kontaktkammeranordnungen

DIN

Viele Teile erfüllen die Anforderungen der Normen ISO15170 / DIN72585

Häufig gestellte Fragen

F:    Was sind Rund- und DIN-Steckverbinder?

A:     Unsere gegen Umwelteinflüsse abgedichteten Rund- und DIN-Steckverbinder sind für Kabel-auf-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. Die Rund- und DIN-Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für Rund- und DIN-Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Geländewagen, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder.

 

F:    Wann sollte ich Rund- und DIN-Steckverbinder verwenden?
A:     Unsere Rund- und DIN-Steckverbinder bieten Zuverlässigkeit und Leistung am Motor oder im Getriebe, unter der Motorhaube, für Motorsteuerungen, Magnetspulenschnittstellen, am Fahrgestell oder in der Kabine. Rund- und DIN-Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Rund- und DIN-Steckverbinder erfüllen die Anforderungen der Normen DIN 72585/ISO 15170. Sie umfassen einen Kupplungsring zur Verbindung. Die strapazierfähigen Rund- und DIN-Steckverbinder eignen sich für die fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage.

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU UNSEREN RUND- UND DIN-STECKVERBINDERN