0,64-mm-Klemmen und Steckverbinder für Automobile
Das Generation Y-Portfolio der Te Connectivity (TE) Generation Y mit 0,64-mm-Klemmen, -Steckverbindern und -Stiftleisten bietet bewährte kompakte Konnektivitätslösungen mit geringer Steckkraft für eine Vielzahl von Signalanwendungen. Diese Steckverbinder sind in verschiedenen Positionen sowie in Hybridsteckverbindern erhältlich.
USCAR
0.64
2.2
Ausgewählte Hybridsteckverbinder der Generation Y
NEU!! Abgedichteter 68P Hybrid-Endverschluss der Generation Y
- 65 % weniger Komplexität in der Lieferkette
- Kosteneffektiv
- Einfache Fertigung. Ermöglicht eine verbesserte Verpackung und Kabelführung
- Verringerte Grundfläche
- Robustheit für Automobilindustrie, einschließlich seitlicher Stiftschutzplatte (Stecker)
- x44 0,64-mm-Klemmensystem der Generation Y von TE
- x2 Mate-AX Mini-Koax-Klemmensystem von TE
- x10 2,8-mm-Klemmensystem
- x12 1,5-mm-Klemmensystem
TE Connectivity Hybridlösungen
- Konfigurierbare Lösungen, die Datenverbindungen in Niederspannungsstrom- und Signalanschlüsse integrieren
- Datenverbindungsoption zur Erfüllung der Anforderungen des Kunden an Geschwindigkeit und Datenintegrität
- Erleichterte Montage und verringerte Bearbeitungszeit für den Bediener durch reduzierte Anzahl von Verbindungen
- Geringere Kosten und Komplexität der Lieferkette
- Kleinere und kompaktere Verpackung und Kabelführung – neue Netzwerktopologien zur Reduzierung von Komplexität, Kabellänge, Gewicht und Kosten
- Bekannte Schnittstelle mit anpassbaren Optionen
- Softwaregetriebene serviceorientierte Architektur
Eigenschaften und Vorteile
- Abgedichtete und nicht abgedichtete Steckverbinder für den Einsatz in Kabinen- oder Motoranwendungen
- Der Kontakt mit geringer Einrastkraft ermöglicht eine höhere Anzahl von Stiften mit Handmate und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen der USCAR-25
- 2,2-mm-Raster ermöglicht eine höhere Dichte zur Senkung der Leiterplattenkosten2,2-mm-Raster ermöglicht eine höhere Dichte zur Senkung der Leiterplattenkosten
- 0,64-mm-/2,8-mm-Hybridsteckverbinder liefern Leistung und Signal in einem Paket, um Komplexität und Kosten zu reduzieren
- Standard- oder anwendungsspezifische Ausführungen verfügbar.
- Stiftleisten-Materialien für IR-Beständigkeit und bleifreie Lötverarbeitung verfügbar
- Einteiliges Scharnierverriegelungs-Steckergehäuse bietet unabhängige Sekundärverriegelung der Buchsenklemme
- Stiftleisten-Designs mit Lötenden für die Durchsteckmontage, Lötenden für die Oberflächenmontage oder Pressfit-konforme Stiftanschlüsse verfügbar
- Stiftleisten-Designs in vertikaler oder rechtwinkliger Ausführung erhältlich; mit oder ohne Board-Locks
- Abgedichtete und nicht abgedichtete Steckverbinder übertreffen die Leistungsanforderungen der USCAR-2, -20, -21 und -25 Steckverbinderdesign- und Ergonomienormen
GENERATION Y Anwendungen
Crimpqualität beginnt mit erstklassigen Verarbeitungswerkzeugen von TE
Drahtverarbeitung mit geringem Volumen
Mittel- bis hochvolumige Drahtverarbeitung
Hier können Sie sich direkt an einen Werkzeugausstattungs-experten wenden.
Die Herstellung einer qualitativ hochwertigen Crimpverbindung ist grundlegend für das Bereitstellen von hoher und zuverlässiger Leistung unter extremen Umgebungsbedingungen. Von kleinen bis hin zu hohen Stückzahlen in der Kabelverarbeitung bietet TE ein umfassendes Sortiment an Anwendungswerkzeugen und ein weltweites Kundendienstteam. Wenden Sie sich noch heute an unsere Produktexperten, um das richtige Werkzeug für Ihre Anforderungen an den Steckverbinder der Generation Y zu finden.