Robust und zuverlässig

Unsere robusten DEUTSCH DTV Hochleistungssteckverbinder schützen Verbindungen vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Vibrationen. Diese für Kabel-an-Kabel-Anwendungen geeigneten Steckverbinder bieten 18 Kontaktkammern für DEUTSCH Kontakte der Größe 16 sowie Buchsen mit abgedichteten Montageflanschen und sekundären Keilschlössern. Verfügbare Zubehöroptionen wie schützende Endkappen und Muffen erhöhen die Designflexibilität.

Produktmerkmale:

Spezifikationen für DEUTSCH DTV Steckverbinder

  • Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A)
  • 14 – 20 AWG (2,50 – 0,50 mm2)
  • Kontaktkammeranordnung für 18 Kontakte
  • Flanschmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte

18

Steckverbinder mit Kontaktkammeranordnung für 18 Kontakte

14-20

14-22 AWG (2,50 bis 0,50 mm2)

Abmessungen der DEUTSCH DTV Steckverbinderserie
Kontaktkammer DTV Stecker DTV Buchse
Gesamtlänge A Gesamthöhe B Gesamtbreite C Gesamtlänge D Gesamthöhe E Gesamtbreite F
18 1,405 (35,69) 1,059 (26,90) 1,450 (36,83) 2,495 (63,37) 1,786 (45,36) 3,194 (81,12)