Hochdichte Durchführungen

Unsere hochbelastbaren DEUTSCH DRB Steckverbinder sind für Bulkhead-Anwendungen geeignet. Verschiedene Montageflanschoptionen sowie Drahtanordnungen sind verfügbar. Die DEUTSCH DRB Steckverbinder sind für On- und Off-Highway-Anwendungen sowie für Marine-, Industrie- und landwirtschaftliche Anwendungen ausgelegt.

Produktmerkmale:

Spezifikationen für DEUTSCH DRB Steckverbinder

  • Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
  • 6 – 22 AWG (16,00 bis 0,35 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 48, 60, 102 und 128 Kontakte
  • Flanschmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Nivellierschraube zum Einstecken
  • Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte

6-22

6 – 22 AWG (16,00 bis 0,35 mm2)

Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse

  1. DEUTSCH DRB Steckverbinder (Deutsch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere DEUTSCH DRB Steckverbinder. Sehen Sie sich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses an.

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein DRB Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH DRB Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen ausgelegt. DRB Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für DRB Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich DRB Steckverbinder verwenden?

A:     DEUTSCH DRB Steckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Motorhaube, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine. DRB Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des DRB Designs zählen die Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. DRB Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse mehrere Kontakte verschiedener Größen unterzubringen. 

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH DRB STECKVERBINDERN