FAKRA-Steckverbinder und Steckverbindermontage

FAKRA Steckverbinder und Steckverbindersysteme

Unser Portfolio entspricht den FAKRA HF- und USCAR-Standards und umfasst ein umfangreiches Sortiment an Klemmen, Gehäusen und Kabelsätzen für den Einsatz in allen HF-basierten Anwendungen in der Automobilindustrie. Dazu gehören 14 Verschlüsselungscodes mit Ausführungen mit und ohne Abdichtung sowie mit 180°- und 90°-Ausrichtung. Darüber hinaus wurden FAKRA-Produkte speziell für die automatisierte Fertigung entwickelt und profitieren von den weltweiten Fertigungseinrichtungen von TE Connectivity (TE).

14

14 Verschlüsselungscodes mit abgedichteten und nicht abgedichteten Designs

6 GHz

HF-Leistung bis zu 6 Ghz

Eigenschaften und Vorteile

  • Optimiert für die automatisierte Fertigung
  • Komplette Produktfamilie mit 14 Verschlüsselungscodes, abgedichtete, nicht abgedichtet, 180° und 90°
  • CPA-fähig
  • HF-Leistung bis zu 6 Ghz
  • Primäre und sekundäre Verriegelungen
  • Tulpenkontakt/Schutz vor Blindkontakten
  • Gehäuse-Innenring/Berührungsschutz
  • Vollständig mit den USCAR-Anforderungen konform
  • Optimiert für die automatisierte Fertigung
  • Globale Fertigung

speziell Anwendungen,

  • Rundfunkantennen
  • GPS
  • Mobiltelefon
  • Bluetooth
  • Keyless Entry
  • Dualband-WLAN
  • Surround-Kameras

Protokolle

  • FPD-Link III/IV
  • GMSL 2/3
  • MIPI
  • APIX3
  • MIPI
  • Analog (Antennen)
graue Leiste
Automobilkamera-Steckverbinderanwendungen

Anwendungen für Automobilkamera-Koax-Stecker

TE Connectivity (TE) stellt Hochleistungs-Koaxial-Kamerasteckverbinder für die Automobilindustrie mit Geschwindigkeiten her, um die neuesten Entwicklungen in der Fahrzeugkameratechnologie zu unterstützen. Basierend auf den beliebten MATE-AX- und FAKRA-Steckverbindern unterstützt das TE Portfolio an festen und schwimmenden Koaxial-Steckverbindern für die Automobilindustrie Kameras mit 12 Megapixeln / 60 fps und mehr.

Koax-Kamerasteckverbinder für die Automobilindustrie
graue Leiste