Dienstleistungen für Kabelsätze aus einer Quelle
Die Kabelsätze von TE bieten Kunden Komplettlösungen für präzise Anforderungen. Dank seiner jahrzehntelangen globalen Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung sowie eines weltweiten Netzwerks an Kompetenzzentren findet TE maßgeschneiderte Lösungen und Standardprodukte, die genauso funktionieren, wie sie sollen.
Kombination von Leistung und Flexibilität Mit den Kabelsätzen von TE können Sie die Anforderungen und Zielsetzungen sowie die zu lösenden Probleme Ihrer Kunden ermitteln und rasch alle Schritte unternehmen, um vom Design zur Fertigung zu gelangen. Um vollständig integrierte Lösungen anbieten zu können, arbeiten die Ingenieure von TE beim Entwickeln von Kabelsätzen Hand in Hand mit den Entwicklungsteams für Steckverbinder. Auf diese Weise können unsere Entwicklungsteams unser umfassendes Steckverbinderportfolio nutzen, um sicherzustellen, dass alle Lösungen perfekt zu den Kundenanforderungen passen. Für die Fertigung der eigentlichen Kabelsätze stehen uns zudem zahlreiche automatische und halbautomatische Fertigungstechnologien zur Verfügung: Schneiden und Abisolieren, Löten, IDC, Überformen und vieles mehr. Auch haben die Kabelsätze von TE eine globale Reichweite. Wo immer Sie sich befinden, können wir flexibel, zuverlässig, schnell und in Ihrer Nähe reagieren.
Kabelsatzlösungen
-
Micro-MaTch Kabelsätze
Unsere Micro-MaTch-Steckverbinderfamilie mit Kontaktzwischenräumen von 1,27 mm umfasst eine Vielzahl von Kabel-auf-Leiterplatte- sowie Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Zusammenschaltungen.
-
Industrielle Mini-I/O-Kabelsätze
Industrielle Mini I/O-Kabelsätze von TE sind eine platzsparende und zuverlässige I/O-Lösung mit einer aktiven Arretiervorrichtung.
-
Madison-Kabelsätze
Die Marke Madison Cable von TE liefert kostengünstige Kabellösungen, die die Anforderungen von morgen Ihrer anspruchsvollsten Anwendungen in jeder Umgebung erfüllen.
-
FLEXSTRIP-Kabelsätze
Flexstrip-Überbrückungen ermöglichen Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Verbindungen mit mehreren Leitern als Alternative zu Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung.
-
Kabelsätze mit runden Kunststoff-Steckverbindern
CPC-Kabelsätze (Circular Plastic Connector) sind eine maßgefertigte, robuste und zuverlässige Verbindungslösung für ein breites Spektrum an Anwendungen.
-
Nector-Kabelsätze
Das kleine Kabelsatzsystem NECTOR dient zur Stromversorgung von Beleuchtungslösungen und erfüllt die Anforderungen der Beleuchtungsbranche an eine kompakte und leicht zu installierende Zusammenschaltungslösung.
-
Industrielle Ethernet-Kabelsätze
TE bietet eine Reihe von RJ-45-Kabelsätzen für Datenübertragungsraten von 100 Mbit/s bis zu 1000 Mbit/s (8 Pos.).
-
M8/M12-Kabelsätze
Eine steckfertige Lösung für vielseitige Systeme, die schnell und einfach aufgebaut werden können. Ethernet- und Feldbus-basierte überformte M8/M12-Kabelsätze, die durch eine große Auswahl an Anschlusskonfigurationen und ummantelten Kabelmaterialien erweitert werden.
Die Kabelsätze von TE bieten Kunden Komplettlösungen für präzise Anforderungen. Dank seiner jahrzehntelangen globalen Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung sowie eines weltweiten Netzwerks an Kompetenzzentren finden TE maßgeschneiderte Lösungen und Standardprodukte, die genauso funktionieren, wie sie sollen.