Einzigartige Lösung: zeit- und platzsparend

Industrielle Mini-I/O-Kabelsteckverbinder von TE weisen nur ein Viertel der Größe des herkömmlichen RJ45-Steckers auf. Sie sparen Platz und bieten die Flexibilität, den begrenzten Raum auf der Leiterplatte effizienter zu nutzen.

Zuverlässige, aktive Arretierung  

Industrial Mini I/O-Kabelsätze von TE sind eine platzsparende und zuverlässige I/O-Lösung mit einer aktiven Arretiervor-richtung. Der Kabelsatz ist für die hohen Anforderungen von Industrieanwendungen sowie Umgebungen mit starken Vibrationen ausgelegt. Es sind mehrere Kabelversionen verfügbar, von Kabeln mit entsprechendem Schutz für anspruchsvolle Umgebungen bis hin zu hochflexiblen Kabeln für Schaltschränke.

 

Zeit

sparen

Platz

sparen

Merkmale

Kompaktes Design, schneller Anschluss

  • Kompakte Größe (Platzeinsparung)
  • Zeitsparender Kabelanschluss
  • Ermöglicht Kabel-an-Kabel-Verbindungen 
  • Zusammensteckbar mit Buchsen verschiedener Konfigurationen (SMT, rechtwinklig, TMT)
  • Kodierungsschnittstelle zur Vermeidung von Fehlsteckungen
  • Datengeschwindigkeit 1 GIG

Anwendungen

Automatisierungs- und Steuerungssysteme

  • Industriekommunikation
  • Bewegung und Antriebe
  • SPS
  • Robotik