Steckfertige M8/M12 Lösung

Unsere M8-/M12-Kabelsatzlösungen sind M8-/M12-Rundsteckverbinder, die zu einem Kabelsatz überformt sind, der die Kommunikation zwischen Geräten und über Netzwerke innerhalb einer industriellen Umgebung sicher und zuverlässig gewährleistet. Die Palette für Sensor/Antrieb und unsere Ethernet- und Feldbus-basierten überformten M8/M12-Steckverbinder-Kabelsatzoptionen werden durch eine große Auswahl an Anschlusskonfigurationen und ummantelten Kabelmaterialien erweitert. Angesichts der hohen Ausfallzeit in industriellen Anwendungen lohnt es sich, in Kabelsätze zu investieren, die zuverlässig hohe Leistung bieten.

Vorteile

M8/M12-Kabelsätze

  • One-Stop-Shop für M8-/M12-Kabelsätze für industrielle Signal- (Sensor/Antrieb) und Netzwerk- (Ethernet/Feldbus) Kommunikation.
  • Diese Kabelsätze sind gemäß IP67 abgedichtet und wurden im Werk von TE getestet, um die Möglichkeit einer falschen &Verdrahtung zu verhindern und eine robuste Verbindung zu gewährleisten.
  • Kürzere Ausfallzeiten in rauen Umgebungen dank einer zuverlässigen Lösung nach Industriestandard mit schnell zu installierenden Prototypenkabelsätzen 
  • Verschiedene kundenspezifische Plug-and-Play-Konfigurationen ermöglichen Designflexibilität und schnelle Installation in industriellen Umgebungen.
  • Alle können in Kombination mit den Steckern/Buchsen und I/O-Modulen von TE verwendet werden.
  • Maßgeschneiderte Lösungen durch ein breites Kabelmontage-Portfolio, das die Anbindung an viele Industriestandards umfasst, die unterschiedliche Kundenanforderungen erfüllen.
  • Je nach Anwendungsanforderung werden verschiedene Kabeltypen angeboten; PVC bietet eine wirtschaftliche Lösung für gelegentliche Bewegungen oder Vibrationen, während PUR besser für anspruchsvollere Anwendungen geeignet ist, z. B. in Schleppketten oder Torsionsspannungen und rauen Umgebungen, in denen Betriebssicherheit entscheidend ist.
  • Die M12-Kabelsätze von TE liefern die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit, die intelligente Fabriken verlangen, und sie werden eine wichtige Rolle dabei spielen, das industrielle Internet der Dinge zum Leben zu erwecken.

Leistungsmerkmale

Sensor/Antrieb M8-/M12-Kabelsätze

  • Schutzgrad IP67: staub- und wasserdicht
  • Überformte PVC- oder PUR-Kabelsätze / abgeschirmte und nicht abgeschirmte Ausführungen
  • Wichtige Optionen: A codiert
  • M12-Positionen: 2, 3, 4, 5 & 8 Pole
  • M8-Positionen: 3 & 4 Pole
  • M8- und M12-Einzel- und Doppelkabelsätze
  • M8- bis M12-Kabelsätze
  • Kabellängenoptionen: Standard-Kabellängenoptionen von 0,5 m bis 15 m MM8 und M12 Einzelkabelsätze
  • M8- & M12-Doppelkabelsätze
  • M8- bis M12-Kabelsätze
  • Kabellängenoptionen: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 7 m und 10 m; Zusätzliche Längen für X-Code: 2 m, 4 m, 15 m, 20 m
Teiler

Leistungsmerkmale

Industrielle Ethernet M12-Kabelsätze

  • Schutzgrad IP67: staub- und wasserdicht
  • Überformte abgeschirmte PUR-, PVC- oder FRNC-Kabelsätze (flammhemmend nicht korrosiv)
  • Wichtige Optionen: D codiert
  • M12-Positionen: 4 Pole
  • M12-Einzel- und Doppelkabelsätze
  • Übertragungsraten von Kabeln der Kategorie 5e von 100 Mbit/s
  • Bis zu 1 Million Biegungen, Maschinenöle, Abrieb und UV-Strahlung.
  • Kabellängenoptionen: Standard-Kabellängenoptionen von 0,5 m bis 30 m
Teiler

Leistungsmerkmale

Industrieller Feldbus M12 Kabelsätze

  • Schutzgrad IP67: staub- und wasserdicht
  • Überspritzte abgeschirmte PVC- oder PUR-Kabelsätze (Schleppketten und Torsion)
  • Wichtige Optionen: A, B codiert
  • M12 Positionen: 2, 4, 5 Pole
  • M12 B-kodiert 5-polig für Profibus-Anwendungen
  • M12 A-kodiert 5-polig für DeviceNet-Anwendungen
  • M12 A-kodiert 4-polig für CC-Link Anwendungen
  • Kabellängenoptionen: Standard-Kabellängenoptionen von 0,5 m bis 15 m
Teiler

Anwendungsbereiche

  • Industrielle Kommunikation
  • Maschinenbau/Industriemaschinen
  • Industrielle Automatisierung
  • Automobilfertigung
  • Fertigung von Magnetspulen und Sensorventilen
  • Sichtsysteme

M8/M12 SENSOR/ANTRIEB KABELSÄTZE